Keystone CompoSeal Resilient Seated Butterfly Valve with Powered Actuator
Produktbeschreibung
The Keystone CompoSeal resilient seated butterfly valve is a lightweight, highly engineered composite material valve complete with powered actuator, configurable by power source, size, function and more.
Warnung
Dies kann Ihr Angebot außer Kraft setzen. Möchten Sie fortfahren? Wenn Sie fortfahren, wird Ihr Warenkorb in eine Standardbestellung umgewandelt, so dass Sie Änderungen vornehmen können.
Dies kann Ihr Angebot außer Kraft setzen. Möchten Sie fortfahren? Wenn Sie fortfahren, wird Ihr Warenkorb in eine Standardbestellung umgewandelt, so dass Sie Änderungen vornehmen können.
Zwischenflanschgehäuse und Klappenblatt (jeweils patentiert) aus hochwertigem Kompositwerkstoff mit hervorragender innerer und äußerer chemischer Beständigkeit.
Die sich aus diesem Werkstoff ergebende Gewichtsreduzierung führt zu niedrigeren Kosten und einfacherer Installation.
Eine Unterstützung von Kunststoff- oder GFK-Rohrleitungen bei Einbau der Absperrklappe ist nicht erforderlich.
Klappenblatt aus hochwertigem Kompositwerkstoff bietet hervorragende Korrosionsbeständigkeit.
Alle Befestigungselemente standardmäßig aus 316 Edelstahl.
Beidseitig blasendichter Abschluss gemäß EN 12266-1, Leckrate A.
Druckbereich bis PN 16 bei erhöhten Temperaturen.
Einsatzmöglichkeit in Anwendungen mit hohen Strömungsgeschwindigkeiten bis zu 12 m/s.
Die Klappenwelle und die Primärdichtung werden nicht von der Ausführung der Gegenflansche und den Anzugskräften der Flanschschrauben beeinflusst.
Hohe Kv-Werte.
Flanschdichtungen sind nicht erforderlich.
Die Primärdichtung an der Klappenwelle erhöht den Druck-Einsatzbereich der Absperrklappe und verhindert Undichtigkeiten durch den Wellenbereich in die Atmosphäre
Emerson Powered Actuator
Direct mounting to all Keystone butterfly valves and ball valves.
Valve connection compatible with Keystone (imperial and metric) and ISO 5211.
Double Rack and Pinion design nullifies side loads on the pinion shaft, minimizing bearing wear and extending life.
Optimized product flow with standard mounted travel stops for valve position adjustment in open and close position (+/- 5° at each end).
Anodized aluminium body with electrostatic powder coating (ESPC) finish provides durable protection against corrosive environments.
Double acting and spring return versions available for cost effective and safe operation.
Up to 12 individual springs offer flexible torque range for both ball as butterfly valves.
Pre-compressed spring design and anti-blowout drive pinion means safe maintenance and operation.
Direkter Aufbau an alle Keystone Absperrklappen und Kugelhähne
Armaturenanschluss nach Keystone-Standard (metrisch oder zöllig) oder ISO 5211
Doppelte Zahnstangen-Ritzel Ausführung vermeidet Biegebeanspruchung der Ritzelwelle, wodurch der Lagerverschleiß minimiert und die Standzeit erhöht wird
Serienmäßige Endanschläge (+/-5°) zur Einstellung der AUF- und ZU-Richtung ermöglichen die exakte Einstellung der Absperrarmatur und somit des Medienflusses
Gehäuse aus anodisierten Aluminium mit elektrostatischer Pulverbeschichtung (ESPC) ermöglicht dauerhaft hohe Korrosionsbeständigkeit
Doppeltwirkende und federrückstellende Versionen für kosteneffektiven und sicheren Betrieb erhältlich
Bis zu 12 Federn bieten flexiblen Drehmomentbereich für Kugelhähne und Absperrklappen
Vorgespannte Federn und ausblassicheres Ritzel sorgen für Sicherheit bei Wartung und Betrieb
Die maximale Anzahl der zu vergleichenden Produkte beträgt 4, bitte passen Sie Ihre Auswahl an.
Dialogfeld „Warnung wegen Inaktivität“x
Wegen Inaktivität wird Ihre Sitzung bald ablaufen. Klicken Sie auf OK, um Ihre Zeit für zusätzliche 30 Minuten zu verlängern.
Dieser Artikel wurde erfolgreich zu Ihrer Liste hinzugefügt.x
Dieser Artikel wurde erfolgreich zu Ihrer Liste hinzugefügt.
Land/Region und Sprache auswählen
Land/Region auswählen
Eine Sprache auswählen
Ein/mehrere Produkt(e) in Ihrem Warenkorb ist/sind im ausgewählten Land möglicherweise nicht verfügbar; es wird/sie werden beim Klicken auf die Schaltfläche „AUSWÄHLEN“ aus Ihrem Warenkorb entfernt. Bitte kontaktieren Sie uns, wenn Sie beim Erwerb dieses Produkts in einem anderen Land Hilfe benötigen.