Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Keystone-K-figure 990 920 butterfly valve powered actuator

Keystone Figure 990/920 Butterfly Valve with Powered Actuator

Produktbeschreibung

The Keystone Figure 990/920 is a split body, thin disc resilient seated butterfly valve complete with powered actuator, configurable by power source, size, function and more.

Merkmale

Keystone Figur 990/920 Absperrklappe
  • Die einteilige Klappenwelle in schlanker Bauform ermöglicht eine strömungsgünstige Konstruktion und somit hohe Durchflusswerte, niedrigen Druckabfall und optimale Regeleigenschaften.
  • Die gerundete und polierte Klappenblatt-Dichtleiste bietet eine volle konzentrische Abdichtung, eine Reduzierung der Drehmomente, eine erhöhte Standzeit und einen dichten Abschluss.
  • Das weichdichtende Klappenblatt mit drei Funktionen isoliert Gehäuse und Klappenwelle vom Medium, sorgt für einen tropfdichten Abschluss des Mediums bei vollem Nenndruck und bietet eine sichere Abdichtung der Flansche, sodass keine zusätzlichen Flanschdichtungen erforderlich sind.
  • Die robuste und korrosionsbeständige obere Lagerschale minimiert die Reibung, nimmt die vom Antrieb ausgehenden Kräfte auf und verlängert die Lebensdauer der Armatur.
  • Die bidirektionalen, selbstjustierenden Wellendichtungen mit Doppel-V-Profil verhindern das Eindringen von Fremdstoffen in die Absperrklappe.
  • Das geteilte Gehäuse ermöglicht den einfachen Austausch von Sitzring und Klappenblatt/-welle vor Ort und die direkte Montage von Keystone-Antrieben ohne zusätzliche Kupplungen und Montagekonsolen.
Emerson Powered Actuator
  • Direct mounting to all Keystone butterfly valves and ball valves.
  • Valve connection compatible with Keystone (imperial and metric) and ISO 5211.
  • Double Rack and Pinion design nullifies side loads on the pinion shaft, minimizing bearing wear and extending life.
  • Optimized product flow with standard mounted travel stops for valve position adjustment in open and close position (+/- 5° at each end).
  • Anodized aluminium body with electrostatic powder coating (ESPC) finish provides durable protection against corrosive environments.
  • Double acting and spring return versions available for cost effective and safe operation.
  • Up to 12 individual springs offer flexible torque range for both ball as butterfly valves.
  • Pre-compressed spring design and anti-blowout drive pinion means safe maintenance and operation.
Keystone F89, pneumatischer Doppelkolben-Schwenkantrieb
  • Direkter Aufbau an alle Keystone Absperrklappen und Kugelhähne
  • Armaturenanschluss nach Keystone-Standard (metrisch oder zöllig) oder ISO 5211
  • Doppelte Zahnstangen-Ritzel Ausführung vermeidet Biegebeanspruchung der Ritzelwelle, wodurch der Lagerverschleiß minimiert und die Standzeit erhöht wird
  • Serienmäßige Endanschläge (+/-5°) zur Einstellung der AUF- und ZU-Richtung ermöglichen die exakte Einstellung der Absperrarmatur und somit des Medienflusses
  • Gehäuse aus anodisierten Aluminium mit elektrostatischer Pulverbeschichtung (ESPC) ermöglicht dauerhaft hohe Korrosionsbeständigkeit
  • Doppeltwirkende und federrückstellende Versionen für kosteneffektiven und sicheren Betrieb erhältlich
  • Bis zu 12 Federn bieten flexiblen Drehmomentbereich für Kugelhähne und Absperrklappen
  • Vorgespannte Federn und ausblassicheres Ritzel sorgen für Sicherheit bei Wartung und Betrieb

Spezifikationen

Keystone Figur 990/920 Absperrklappe
Werkstoff
Edelstahl 316, Buna-N, Gusseisen, Sphäroguss, Duplex, EDPM-Kautschuk, Hastelloy, Monel, Super Duplex, Teflon, Titan
Betriebstemperatur
Bis zu 120 °C (250 °F)
Druckklasse
ASME
Prozessanschlussart
150 RF
Sitz-/Dichtungstyp
Elastisch
Absperrklasse
Leckagefrei
Normen/Standards
API 609, ASME B16.34
Ventiltyp
Absperrklappe
Ventilgröße
NPS 1-1/2 / DN 40, NPS 14 / DN 350, NPS 16 / DN 400, NPS 8 / DN 200, NPS 18 / DN 450, NPS 2 / DN 50, NPS 20 / DN 500, NPS 6 / DN 150, NPS 10 / DN 250, NPS 1 / DN 25, 5 in., NPS 4 / DN 100, NPS 12 / DN 300, NPS 2-1/2 / DN 65, NPS 3 / DN 80
Ventilgrößenstandard
NPS
Ventiltyp
Absperrklappe
Medien
Spezialgase, Flüssigkeiten, Luft, Edelgas, Wasser
Spindel
O-Ring
Keystone F89, pneumatischer Doppelkolben-Schwenkantrieb
Steuerdruck
Bis zu 8,3 bar
Umgebungstemperatur
-40 °C bis +150 °C
Typ
Vierteldrehung

Dokumentation und Zeichnungen

Keystone Figur 990/920 Absperrklappe
Emerson Powered Actuator
Keystone F89, pneumatischer Doppelkolben-Schwenkantrieb