Keystone Serie V30/V32 Hochleistungs-Absperrklappen

Produktbeschreibung

Keystone Hochleistungs-Absperrklappen für Marine-Anwendungen bieten eine effektive Absperrung in beide Durchflussrichtungen über ein breites Spektrum von Einsatzbedingungen

abs

Merkmale

  • Werkseitige Tests jeder Klappe bei vollem Nenndruck garantiert 150-prozentig dichten Abschluss.
  • Die Bodennahtklappe ist nach JIS-Standards gefertigt.
  • Kopfflansch entspr. ISO 5211.
  • Hervorragenden Abdichtung und Elastizität.
  • Aus einem Teil gefertigte Klappenwelle für maximale Festigkeit und ausreißsichere Anwendung.
  • Eingegossener Endanschlag zur perfekten Positionierung der Klappenscheibe sorgt für optimale Leistung und Konstruktionssicherheit der Klappe.
  • Variationen mit NBR- oder FKM-Sitzringen und anderen Werkstoffkombinationen auf gesonderte Nachfrage möglich.
  • Schnelle und einfache Möglichkeit des Sitzringwechsels
  • Bauart zugelassen durch mehrere bedeutende Shipping Classes
  • Als Endklappe einsetzbar.
  • Tangentiale Verbindung mit spannungsarmen Kegelstiften.
  • Hohe Standzeit: Durch das doppeltexzentrische Konstruktionsprinzip verringert sich der Sitzringverschleiß auf ein absolutes Minimum.
Zertifizierungen
ABS
Rohranschluss
Zwischenflanschausführung, Flanschaugenausführung
Anwendung
Tanker, Betankung, Rohöl- und Produkttransfer, Ballaststeuerung
Werkstoff
Edelstahl 316, Sphäroguss, Gusseisen, C-Stahl
Druckstufe
ASME
Sitz-/Dichtungstyp
Hochleistungs-Ausführung
Dichtheitsklasse
Leckagefrei
Nennweite
DN 100/4", DN 150/6", DN 600/24", DN 65/2-1/2", DN 500/20"
Nennweitenstandard
NPS
Armaturentyp
Absperrklappe
Medien
Wasser, Vakuum, Flüssigkeit, Schweröl, Luft
Klappenwelle
Nachstellbare Packung

Dokumentation und Zeichnungen