Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Keystone-P-P000934

Keystone Figur 2000 Absperrklappe

Produktbeschreibung

Absperrklappe in Zwischenflanschausführung mit stahlverstärktem, weichdichtendem Sitz zur Regelung von leichten/mittelschweren Suspensionen

Merkmale

  • Zwischenflanschausführung
  • Bidirektionale Absperrung bis zu 1400 kPa
  • Stahlverstärkter Sitz
  • In vielen Größen erhältlich.
  • Werkstoffe mit hoher Verschleißfestigkeit.
  • Austauschbare Komponenten.
  • Wartungsfreundlich.
  • Durch die direkte Montage an den Stellgliedern von Keystone werden keine Halterungen benötigt.
  • Obere Lagerschale absorbiert seitliche Beanspruchung der Stellglieder.
  • Zentrierbohrungen am Gehäuse erleichtern die Montage und sichern eine perfekte Flanschausrichtung.
Rohranschluss
Zwischenflanschausführung
Anwendung
Luftzirkulation, Betriebs- und Prozessmedien
Werkstoff
EPDM-Kautschuk, Sphäroguss, Gusseisen, Nitrilkautschuk, Aluminiumbronze, Edelstahl 316
Betriebstemperatur
Bis zu 120 °C (250 °F)
Druckstufe
ASME
Prozessanschlussart
150 RF
Sitz-/Dichtungstyp
Elastisch
Dichtheitsklasse
Leckagefrei
Konstruktionsgrundlagen
API 609, ASME B16.34
Nennweite
DN 350/14", DN 400/16", DN 450/18", DN 500/20", DN 65/2-1/2", DN 80/3", DN 100/4", DN 150/6", DN 50/2", DN 300/12", DN 125/5", DN 200/8", DN 250/10"
Nennweitenstandard
NPS
Armaturentyp
Absperrklappe
Medien
Luft, Luft, Edelgas, Flüssigkeiten, Vakuum, Wasser
Klappenwelle
O-Ring

Dokumentation und Zeichnungen