Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Keystone-P-P000939

Keystone Figur 638 F638 Serie E/Serie 2 Schlammventile

Produktbeschreibung

Der F638 SE/S2 ist ein Schlamm-Regelventil für äußerst hohe Beanspruchung mit verlängerter Gehäuseausführung und austauschbarer Gehäusehülse.

Merkmale

  • Robuste Konstruktion.
  • Vollständig reparierbar dank austauschbarer Innenteile zur deutlichen Verlängerung der Ventillebensdauer.
  • Verlängertes Gehäuse zum Schutz der abströmseitigen Rohrleitungen.
  • Chromit-Innenteile bei Serie 2 mit Wolframkarbid beschichtet.
  • Serie 2 umfasst zudem Wolframkarbid-Abstandhalter für die Scheibe.
  • Durchschwingende Scheibe für geringe Leckage bei erhöhten Temperaturen.
  • Flügelscheibe für optimalen Durchfluss und Verschleißfestigkeit.
  • Venturi-Auskleidung für eine verbesserte Strömungskontrolle und dickere Auskleidung für Verschleißfestigkeit.
  • Verbesserte mechanische Dichtung, um das Eindringen von Fördermedien in die Lagerzapfen zu verhindern.
  • KTFE-Klappenwellendichtungen für höchste Beständigkeit beim Einsatz von ätzenden Stoffen.
  • Hochwertige Mehrfach-Klappenwellendichtungen.
  • Die standardisierte Montage- und Antriebsadapterverbindung ermöglicht die direkte Montage von Keystone-Stellgliedern sowie die Demontage von Stellgliedern in der Armatur.
Zertifizierungen
DGRL
Rohranschluss
Zwischenflanschausführung
Anwendung
Metallverarbeitung, Gesteinsindustrie, Abfallbeseitigung, Erosive Anwendungen, Regelung
Gehäusebauform
Lange Bauform
Werkstoff
C-Stahl
Druckstufe
ASME
Prozessanschlussart
Class 150 RF, Class 300 RF, Class 600 RF
Sitz-/Dichtungstyp
Metall
Konstruktionsgrundlagen
ASME B16.34
Nennweite
DN 250/10", DN 300/12", DN 350/14", DN 400/16", DN 450/18", DN 50/2", DN 40/1-1/2", DN 65/2-1/2", DN 500/20", DN 200/8", DN 150/6", DN 80/3", DN 600/24", DN 100/4"
Nennweitenstandard
DN
Armaturentyp
Absperrklappe
Medien
Fest
Klappenwelle
Nachstellbare Packung

Dokumentation und Zeichnungen