Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
KTM-K-series ef190 ball valves powered actuator

KTM Series EF190 Two-Piece Full Bore Ball Valve with Powered Actuator

Produktbeschreibung

The KTM Figure EF190 split body flanged ball valve is a general purpose ball valve available in a variety of material configurations complete with powered actuator, configurable by power source, size, function and more.

Merkmale

KTM Series EF1 Floating Ball Valve
  • Two piece split body valve design with flanged connections
  • Full compliance to ASME B16.34 and EN 12516-1
  • Firesafe design tested and certified to API 607 7th Edition and ISO 10497:2010
  • Fugitive emission compliant design features a double stem seal that complies with ISO 15848-1 Class BH C03 requirements (2500 cycles including thermal cycles)
  • Double shaft seal design complies with TA Luft VDI 2440 requirements
Keystone F89, pneumatischer Doppelkolben-Schwenkantrieb
  • Direkter Aufbau an alle Keystone Absperrklappen und Kugelhähne
  • Armaturenanschluss nach Keystone-Standard (metrisch oder zöllig) oder ISO 5211
  • Doppelte Zahnstangen-Ritzel Ausführung vermeidet Biegebeanspruchung der Ritzelwelle, wodurch der Lagerverschleiß minimiert und die Standzeit erhöht wird
  • Serienmäßige Endanschläge (+/-5°) zur Einstellung der AUF- und ZU-Richtung ermöglichen die exakte Einstellung der Absperrarmatur und somit des Medienflusses
  • Gehäuse aus anodisierten Aluminium mit elektrostatischer Pulverbeschichtung (ESPC) ermöglicht dauerhaft hohe Korrosionsbeständigkeit
  • Doppeltwirkende und federrückstellende Versionen für kosteneffektiven und sicheren Betrieb erhältlich
  • Bis zu 12 Federn bieten flexiblen Drehmomentbereich für Kugelhähne und Absperrklappen
  • Vorgespannte Federn und ausblassicheres Ritzel sorgen für Sicherheit bei Wartung und Betrieb
Emerson Powered Actuator
  • Direct mounting to all Keystone butterfly valves and ball valves.
  • Valve connection compatible with Keystone (imperial and metric) and ISO 5211.
  • Double Rack and Pinion design nullifies side loads on the pinion shaft, minimizing bearing wear and extending life.
  • Optimized product flow with standard mounted travel stops for valve position adjustment in open and close position (+/- 5° at each end).
  • Anodized aluminium body with electrostatic powder coating (ESPC) finish provides durable protection against corrosive environments.
  • Double acting and spring return versions available for cost effective and safe operation.
  • Up to 12 individual springs offer flexible torque range for both ball as butterfly valves.
  • Pre-compressed spring design and anti-blowout drive pinion means safe maintenance and operation.

Spezifikationen

KTM Series EF1 Floating Ball Valve
Body Design
Two-Piece
Material
Carbon Steel or Stainless Steel
Operating Temperature
See data sheet under Documents below
End Connection
Flanged
Pressure Rating
PN 10/16, PN 25/40, ASME 150/300
Valve Size
DN 15 - 300 (NPS ½ - 12)
Valve Size Standard
DN, NPS
Valve Type
Ball Valve, Floating Ball Valve
Keystone F89, pneumatischer Doppelkolben-Schwenkantrieb
Steuerdruck
Bis zu 8,3 bar
Umgebungstemperatur
-40 °C bis +150 °C
Typ
Vierteldrehung

Dokumentation und Zeichnungen

KTM Series EF1 Floating Ball Valve
Keystone F89, pneumatischer Doppelkolben-Schwenkantrieb
Emerson Powered Actuator