Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
KTM-P-P000446

KTM Serie EB7 Einteiliger Kugelhahn mit schwimmend gelagerter Kugel

Produktbeschreibung

Firesafe- und Antistatik-Kugelhähne von KTM: ASME 150/300, einteiliges Gehäuse, End-Entry-Bauform mit Flanschanschluss, für den Einsatz in der Öl- und Gasindustrie, Petrochemie und Chemie

Merkmale

  • Konstruktion entspr. ASME B16.34, API 608 und ISO 17292.
  • Optionale Prüfung gemäß API 6D/ISO 14313
  • Einteiliges Gehäuse in End-Entry-Bauform, in Übereinstimmung mit ASME B16.34
  • Oberer Montageflansch gemäß ISO 5211
  • Baulänge gemäß API 6D/ASME B16.10/BS 2080/BS EN 558.2
  • Firesafe-getestet nach API 607, 6. Auflage
  • Flanschanschluss entspr. ASME B16.5 als Standard
  • Weniger mögliche Leckagestellen im Rohrleitungssystem durch einteiliges Gehäuse
  • Gehäuse aus C-Stahl oder Edelstahl als Standard
  • Präzisionskugel aus Edelstahl 316 als Standard
  • Ausblassichere, abgesetzte Schaltwelle
  • Antistatisches Gerät
Zulassungen
Regional, DGRL, CE
Endanschluss
Flanschausführung
Anwendung
Verdampfer und Rückgewinnungskessel, Betriebs- und Prozessmedien, Optimierte Erdölaufbereitung, Energierückgewinnung aus Abfällen, Trockner und Verdampfer, Destillation und Fraktionierung
Bauweise des Gehäuses
Lange Bauform, kurze Bauform, seitlicher Eintritt
Werkstoff
C-Stahl und Edelstahl 316
Druckklasse
ASME
Prozessanschlussart
Class 300 RF, 300 RF, Class 150 RF, 150 RF, Geflanscht
Sitz-/Dichtungstyp
Kugel, Weichsitz
Absperrklasse
API 598, leckagefrei
Normen/Standards
API 608, ASME B16.34
Ventilgröße
DN 15/1/2", DN 50/2", DN 40/1-1/2", DN 25/1", DN 80/3", DN 200/8", DN 150/6", DN 100/4", DN 20/3/4"
Ventilgrößenstandard
NPS, DN
Ventiltyp
Kugelhahn mit schwimmend gelagerter Kugel, Kugel
Medien
Flüssigkeiten, Flüssiges Propan, Flüssigkeit, Leichtöl, Heißwasser

Dokumentation und Zeichnungen