Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
KTM-P-P000555

KTM Modell NB/MB Kugelhähne mit schwimmend gelagerter Kugel

Produktbeschreibung

Ein einzelner KTM 3-Wege-Kugelhahn ersetzt mehrere 2-Wege-Armaturen, wodurch Platz gespart und die Verrohrung vereinfacht werden kann.

Merkmale

  • Formschlüssige Ausrichtung des Gehäuses
  • Ausblassichere Schaltwelle für mehr Sicherheit
  • Unübertroffene Kugeltoleranz
  • Mehrere Schichten von einstellbaren PTFE-Chevron-Packungsringen für das Standardmodell ermöglichen eine ausgezeichnete Regelung von flüchtigen Emissionen.
  • Eindeutige Stellungsanzeige
  • Abschließvorrichtung möglich
  • Dickwandige Gehäusekonstruktion
  • Maschinell bearbeiteter oberer Montageflansch entspr. ISO 5211
  • Vorgespannte Federn üben eine konstante Kraft auf die Packung der Schaltwellendichtung aus und sorgen somit für eine hohe Integrität der Abdichtung und eine verlängerte Lebensdauer der Armatur
  • Doppelte Wellenlager für eine längere Lebensdauer
  • Höhere Cv-Werte und weniger Umleitungskosten, die normalerweise mit mehreren Ventilinstallationen realisiert wird. Zwei OM2-kompatible Sitze, Copolymer E-Sitz als Standard. Maschinell bearbeiteter, feuersicherer Rand für die Metallberührung der Kugel im Brandfall. Es eliminiert darüber hinaus
Zertifizierungen
CE, CRN, Flüchtige Emissionen, SIL-fähig, DGRL
Rohranschluss
Flanschende
Anwendung
Asphaltmischanlagen, Batch, Getränke, Biokraftstoffe, Befüllung, Fluidtechnik, Geothermie, Industrielle Versorgung, Produkttransfer, Produktvermischung, Mischen/Rühren, Schmierölaufbereitung
Gehäusebauform
Seitlicher Eintritt, lange Bauform
Werkstoff
C-Stahl und Edelstahl 316
Betriebstemperatur
Hochtemperatur
Druckstufe
ASME
Prozessanschlussart
Class 150 RF, 150 RF, 300 RF, Class 300 RF, geflanscht
Sitz-/Dichtungstyp
Weichsitz, Kugel
Dichtheitsklasse
API 598, leckagefrei
Konstruktionsgrundlagen
ASME B16.34, API 608
Nennweite
DN 50/2", DN 40/1-1/2", DN 250/10", DN 25/1", DN 80/3", DN 100/4", DN 200/8", DN 150/6"
Nennweitenstandard
NPS, DN
Armaturentyp
Kugel, Kugelhahn mit schwimmend gelagerter Kugel, 3-Wege-Armatur
Medien
Aggressive Flüssigkeiten/Gase, Luft, Ammoniak, CNG, Schweröl, Heißwasser, Leichtöl, Flüssigkeit, Flüssiges Propan, Flüssiges Propangas, Flüssigkeiten, LPG, Mineralöl, Erdgas, NH3, NH3 (wasserfreies Ammoniak), Spezialgase

Dokumentation und Zeichnungen