Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Neotecha-P-P000267

Neotecha Modell Sapro Tankprobenahmesystem

Produktbeschreibung

Probenahmeventil zur repräsentativen Probenahme ohne Prozessunterbrechung.

Merkmale

  • Das Probenahmesystem ermöglicht verlässliche Entnahme von echten repräsentativen Proben ohne Prozessunterbrechung.
  • Das Probenahmesystem wird mit Entnahmespritze oder Entnahmeflasche angeboten.
  • Federgehäuse hermetisch gegen das Medium abgeschottet.
  • Ventil selbstentleerend (ohne Totraum).
  • Faltenbalgabdichtung als Spindelabdichtung.
  • Das Probenahmesystem verfügt über eine zweistufige Trennverbindung, die sicherstellt, dass das Ventil vor der Trennung wieder in die Ausgangsposition zurückkehrt.
  • Hohlraum zwischen Ventil und Spritze kann ausgespült und gereinigt werden.
  • Trockenbremsanschluss zwischen Sapro und Spritze.
  • Das Sapro bildet zusammen mit der integrierten Spritze ein geschlossenes System zur Entnahme von gefährlichen, korrosiven und toxischen Flüssigkeiten oder Gasen aus einem Tank ohne Gefahr für Menschen und Umwelt.
  • Dichtigkeit gemäß DIN EN 12266-1, Dichtigkeitsrate A, blasendicht.
Zertifizierungen
DGRL
Rohranschluss
Flanschende
Gehäusebauform
Seitlicher Eintritt
Werkstoff
Edelstahl 316L
Betriebstemperatur
Weniger als 150 °C
Druckstufe
PN
Sitz-/Dichtungstyp
Faltenbalg
Nennweitenstandard
DN
Armaturentyp
Instrumentierungsventil

Dokumentation und Zeichnungen