Net Safety-Millennium II Dual Channel Transmitter

Net Safety™ Millennium II Zweikanalmessumformer

Produktbeschreibung

Der Net Safety Millenium II (M22) Zweikanal-Universal-Gasmessumformer wurde von Grund auf mit innovativen Funktionen ausgestattet, die Manager und Anwender vor Ort und im tagtäglichen harten Einsatz sowie unter extremsten Umgebungsbedingungen verlangen.

Gehäuseschutzart
IP66 (Aluminium), IP67 (Edelstahl), IP64 (mit Sensoren) Typ 4X
Zertifizierungen/Zulassungen
FM6320, ANSI/ISA 12.13.01, CSA 22.2 Nr. 152:2006, IECEx
Montage
Oberflächen-/Rohr-/Kanalmontage
Gewicht
Aluminium: 2,5 kg (5,5 lbs), Edelstahl: 3,2 kg (7,0 lbs)
Gewährleistung
3 Jahre

Merkmale

  • Ein Gasmessumformer für zwei Gaserkennungspunkte
  • Universal-Gasmessumformer − mit allen Gassensortypen kompatibel (Infrarot-, katalytische und elektrochemische Sensoren)
  • Breiter Spannungsbereich ermöglicht verbesserte Stabilität und Systemkompatibilität
  • Geringe Leistungsaufnahme
  • Mischen und Anpassen aller Gassensortypen mit einem einzigen Gasmessumformer für größere Abdeckung und Flexibilität
  • Komplette Diagnosefunktionen mit Ereignis- und Datenprotokollierung
  • Intuitives Menüsystem bietet dem Bediener einen nicht-intrusiven Set-Up und eine Kalibrierschnittstelle. Vor Ort auswählbare Gaskurven und Messbereiche.
  • Große Entfernung der Sensoren möglich (mehr als 600 m/2.000 ft.)

Dokumentation und Zeichnungen