Ovation-P-Controller

Ovation™ Controller

Produktbeschreibung

Das OCR3000 Modell ist der Nachfolger des Ovation OCR1100 Controllers. Der OCR3000 kombiniert den Prozessor und die IOIC-Module in einem einzigen Modul. Der Controller bietet eine Schnittstelle für bis zu 16 lokale E/A-Zweige und scannt alle 16 E/A-Zweige parallel, wodurch eine signifikante Leistungssteigerung erzielt wird.

Merkmale

  • Automatische, nahtlose Ausfallsicherung zwischen redundanten Controllern
  • Integrierte fortschrittliche Diagnosefunktionen für den Controller
  • Einfache Integration sich schnell entwickelnder Technologie
  • Einzelmodullösung für Ovation Controller und E/A-Schnittstelle
  • Mit allen Ovation E/A-Modulen kompatibel
  • Anwendungskompatibel mit dem OCR1100 Controller
  • Kryptografische Unterzeichnung aller Dateien der Controller-Firmware