Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Paine-P-225-10-0X0 Digital Temperature Probe

Paine™ Serie 225-10-0X0, digitale Temperatursonde

Produktbeschreibung

Die Paine digitale Temperatursonde der Serie 25-10-0X0 ist eine Lösung zur Temperaturmessung mit digitaler Genauigkeit in Echtzeit und schneller Änderungserkennung. Diese Sonde mit Platinabtastung und proprietärer Sensortechnologie bietet Temperaturmessungen bis 150 °C (302 °F) und eignet sich für die kontinuierliche Fernüberwachung der Temperaturen von Flüssigkeiten, Werkstoffen sowie Geräten und Ausrüstungen. Dank ihrer platzsparenden, vollverschweißten und abgedichteten Ausführung bietet diese Sonde gute Leistungsmerkmale bei eingeschränktem Platz und in extremen Umgebungsbedingungen.

Temperaturbereich
−40 bis +150 °C (−40 bis +302 °F)
Gewährleistung
1 Jahr
Werkstoffe
Alloy 725 lösungsgeglüht und gealtert auf maximale Härte von 43 HRC
Druckanschluss/Armatur
1/2-20 UNF 3A, zur Verwendung mit O-Ring der Größe 3-905
Zertifizierungen/Zulassungen
Keine

Merkmale

  • Sondenausführung für direkte Temperaturmessung im Medienstrom ermöglicht hohe Genauigkeit und kontinuierliche Überwachung
  • Hohe Ansprechgeschwindigkeit auf Veränderungen sichert schnelle Bereitstellung von Messdaten und sichert optimale Leistungsmerkmale des Prozesses
  • Voll verschweißte, abgedichtete Ausführung widersteht Erschütterungen, Vibrationen und hohen Temperaturen und erhöht dadurch die Zuverlässigkeit
  • Individuell anpassbare Sensoroptionen für Fit-For-Use-Designs (FFU)

Dokumentation und Zeichnungen