Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Plantweb-Insight Non-Intrusive Corrosion Application

Nicht intrusive Plantweb Insight™-Anwendung für Korrosion

Produktbeschreibung

Die nicht-intrusive PlantWeb Insight-Anwendung für Korrosion bietet ein tiefes Verständnis Ihres Anlagenzustands und ermöglicht vorausschauende Wartung sowie die Anlagenoptimierung. Rosemount™ Wireless Permasense Korrosionsdaten werden sicher an den Endanwender übermittelt und bieten erstklassige Visualisierungen und Analysen, um Korrosions- und Erosionsauswirkungen zu beurteilen. Diese Anwendung verbessert die fundierte Entscheidungsfindung, um den steigenden Anforderungen der modernen Prozessindustrie zu begegnen.

Betriebssystem
VMware Virtual Hardware Version 16 or higher or Microsoft Hyper-V Configuration Version 8.0 or higher
  • 4 dedicated processors minimum
  • Mindestens 8 GB RAM
  • 512 GB freier Festplattenspeicher
Kommunikationsprotokoll
HART-IP-Client, OPC-UA-Client/Server, Modbus TCP/IP-Server, REST API
Installation und Konfiguration des Systems
Plantweb Insight wird als vollständig entwickelte virtuelle Maschine geliefert (z. B. .ova-Datei)

Merkmale

  • Zeigt ein intuitives Dashboard mit detaillierten Überwachungsinformationen von Wireless-Korrosionssystemen an.
  • Anwender erhalten einen Einblick in die wichtigsten Leistungsindikatoren für ein besseres Verständnis des aktuellen Korrosionszustands ihrer Anlage.
  • Automatische Interpretation von Gerätedaten und deren Umwandlung in aussagekräftige Informationen erleichtern und optimieren die Entscheidungsfindung.
  • Vorhandene Systeme sowie Wireless-Infrastruktur können problemlos integriert und mit dem industriellen IoT verknüpft werden.
  • Kontinuierliche Überwachung wichtiger Anlagen verbessert Zuverlässigkeit sowie Sicherheit und mindert Umweltauswirkungen.
  • Identifizierung von Sensoren, die von Korrosion betroffen sind, mittels Metallverlust-Wärmekarten, die eine visuelle Korrelation spezifischer Korrosionsereignisse mit Prozessänderungen ermöglichen.
  • Die Verarbeitung mit patentierter Adaptive Cross Correlation (AXC) bietet erstklassige Genauigkeit bezüglich der Dicke sowie einzigartigen Einblick in die Sensoränderungsrate im Messobjekt.
  • Fernkonnektivität ermöglicht Zugriff über Desktop oder Mobilgeräte.
  • Flexible Softwareinstallation bietet Zugriff über zahlreiche Webbrowser.

Dokumentation und Zeichnungen