Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Rosemount-P-Chemiluminescence Detector

Rosemount™ Chemilumineszenzdetektor (CLD)

Produktbeschreibung

Erhältlich als Analysatormodul zur Verwendung mit einem MLT Analysator über LON oder als eigenständiger, in eine Plattform integrierter Analysator. Dieser Detektor eignet sich für NO- oder NOx-Messungen. Es handelt sich um eine eigenständige Einheit samt Detektor und Elektronik. Die Modulkonstruktion bietet eine problemlose Integration. Das CLD Analysatormodul kann als eigenständiges Analysegerät zusammen mit unserem E/A-Modul und der E/A-Plattform verwendet oder in ein hochentwickeltes Analysenetzwerk mit mehreren Komponenten integriert werden.

Dokumentation und Zeichnungen