Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Rosemount-K-2051G In-Line Pressure Transmitter and R306 Manifold

Rosemount™ 2051G In-Line Pressure Transmitter and R306 Manifold

Spezifikationen

Rosemount™ R306 Inline-Ventilblock
Max. Betriebsdruck
689 bar (10 000 psi)
Max. Betriebstemperatur
399 °C (750 °F)
Ventilblock-Werkstoff
Edelstahl 316/316L
Packungswerkstoff
PTFE, auf Graphitbasis
Prozessanschluss
1/2 Zoll – 14 NPT-Innengewinde
Ausrichtung: Parallel mit Messumformer
Zertifizierungen/Zulassungen
Erhöhte Sauberkeitsstufe, Sauergas (gemäß NACE MR 0175/ISO 15156, MR0103); siehe technische Daten zu einer kompletten Liste aller Zertifizierungen
Gewährleistung
Bis 5 Jahre eingeschränkte Gewährleistung

Merkmale

Rosemount™ R306 Inline-Ventilblock
  • Exklusive Pressure-Lock™ Ventiltechnik mit zweiteiligem Schaftdesign bietet erhöhte Zuverlässigkeit, erhöhte Bedienersicherheit und vereinfachte Bedienung
  • Direktmontage an Inline-Druckmessumformer ermöglicht die einfache Kalibrierung im eingebauten Zustand.
  • 2-Ventil-Konfiguration für einfache Prozesstrennung und Ablass/Entlüftung.
  • Große interne Prozessbohrung zur Vermeidung von Verstopfungen
  • Prozessanschluss mit NPT-Innengewinde.
  • Bietet eine leckagegeprüfte und druckgeprüfte Einpunktlösung, wenn sie werkseitig an Rosemount Druckmessumformern montiert ist

Dokumentation und Zeichnungen

Rosemount™ 2051G In-Line-Druckmessumformer
Rosemount™ R306 Inline-Ventilblock