Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Rosemount-702 Wireless Discrete Dual Input Transmitter

Rosemount™ 702 Wireless Messumformer für binäre Dual-Eingangssignale

Produktbeschreibung

Der Rosemount™ 702 Wireless Messumformer für binäre Dual-Eingangssignale ist ein kostengünstiges und einbaufertiges Gerät mit zwei Eingängen. Mit der Sicherheit und Zuverlässigkeit der WirelessHART® Technologie bietet dieser Messumformer Zugang zu binären Messpunkten, die aufgrund von Verkabelungskosten und fehlendem E/A-Modul nicht mit dem Leitsystem verbunden sind. Das Gerät wird häufig als Repeater verwendet und kann zur Überwachung des Zugriffs durch das Personal und zur Überwachung von Sicherheitsduschen und Augenspülstationen eingesetzt werden.

Aktualisierungsrate
1 Sekunde bis 60 Minuten, vom Benutzer wählbar
Stromversorgung
Austauschbares, eigensicheres Spannungsversorgungsmodul aus Lithium-Thionylchlorid mit PBT-Polymer-Gehäuse.
Gehäusewerkstoff
Aluminium mit niedrigem Kupferanteil oder Edelstahl
Antennentyp
Externe Antenne (Option WK): Max. 10 mW (10 dBm) EIRP; Externe Antenne mit erweitertem Bereich (Option WM): Max. 18 mW (12,5 dBm) EIRP; Abgesetzte Antenne mit großer Verstärkung (Option WN): Max. 40 mW (16 dBm) EIRP; Abgesetzte Antenne (Option WJ): Max. 17 mW (12,3 dBm) EIRP
Anzeige/Schnittstelle
(Option)

Merkmale

  • Das installationsbereite Gerät ermöglicht den Zugriff auf binäre Punkte, die nicht mit dem Steuersystem verbunden sind.
  • Anwendungsflexibilität, einschließlich Repeater und Monitor für Sicherheitsduschen und Augenspülstationen.
  • Konzipiert für binären doppelten Schaltereingang mit Logik für Grenzkontakt- und Gegenkontakt-Anwendungen.
  • Kurzzeitige Eingänge werden kontinuierlich zwischen Wireless-Aktualisierungen gemessen.
  • Die WirelessHART® Technologie ist sicher, kostengünstig und liefert eine Datenzuverlässigkeit von mehr als 99 %.
  • Die einfache, intuitive Installation ermöglicht ein schnelles Verfahren für die Automatisierung ohne Verkabelungskosten.
  • Die SmartPower™ Lösung bietet einen wartungsfreien Betrieb für 10 Jahre und den Austausch, ohne dass der Messumformer entfernt werden muss.

Dokumentation und Zeichnungen