Rosemount™ CT4400 Kontinuierlicher Gasanalysator

Produktbeschreibung

Der Rosemount CT4400 von Emerson ist der erste zweckbestimmte Prozessgasanalysator der Welt, der einen Quantenkaskadenlaser (QKL) und einen abstimmbaren Diodenlaser (TDL, Tunable Diode Laser) in einem einzigen Gerät vereint. Die Konstruktion zielt auf bessere Leistungsmerkmale bei geringeren Kosten ab, insbesondere bei NOx-Messungen und der kontinuierlichen Emissionsüberwachung. Der rackmontierte Analysator CT4400 wurde für trockene Messgase bei Umgebungsdruck optimiert und lässt sich einfach in die vorhandene Infrastruktur der Anlage integrieren, ohne dass kostspielige Verbrauchsmaterialien oder Wartungen erforderlich sind.

Umgebungstemperatur
5 bis 50 °C (41 bis 122 °F) ±1% pro 5 °C
Gasprobentemperatur
15 bis 50 °C (59 bis 122 °F)
Reproduzierbarkeit
± 1%
Linearität
R₂ > 0,99, ± 2%
Analogausgang
Analogsignalausgang: 4–20 mA (1 pro Messung)
Digitalsignalausgang: Modbus® über TCP/IP
Zustandsüberwachung: NAMUR-Statusbericht
Stromversorgung
100–240 VAC, 50/60 Hz
Gewicht
Halbe Rackbreite: 15 kg (33,1 lb.)
Volle Rackbreite: 30 kg (66,1 lb.)
Abmaße
Halbe Rackbreite 215 × 623 × 172 mm (8,5 × 24,5 × 6,8 in.)
Volle Rackbreite 482,6 × 658 × 172 mm (19 × 25,9 × 6,8 in.)
Anschlüsse
Gaseinlass: 6 mm Swagelok®
Gasauslass: 6 mm Swagelok®

Merkmale

  • Gleichzeitige Messung von bis zu sieben Gaskomponenten mit erweitertem dynamischen Bereich von ppm bis auf Prozentniveau
  • Ideal für Anwendungen zur Umgebungsluftüberwachung durch Messung von Standardbestandteilen wie NO, NO2, SO2, CO, CO2 und O2
  • Kompatibilität mit vorhandener Anlageninfrastruktur minimiert Unterbrechungen und Kosten beim Austausch alter Analysatoren
  • Rosemount™ QKL/TDL-Technologie mit patentierter Laser-Chirp-Technik ermöglicht Messungen ohne Querempfindlichkeiten auf Begleitgase
  • Hochempfindliche Messungen und hochgenaue Überwachung in Sekundenbruchteilen ermöglichen die Einhaltung von aufsichtsrechtlichen Vorschriften
  • Da keine komplexe Probenaufbereitung oder Verbrauchsmaterialien erforderlich sind, können die Kosten gesenkt und die Effizienz der Anlage erhöht werden
  • Robustes, modulares Konzept ermöglicht den Einbau von bis zu vier austauschbaren Lasermodulen und bietet überragende Zuverlässigkeit und Messstabilität
  • Grundsätzlich stabile Spektroskopietechnik verringert Kalibrierungsbedarf und sorgt für zuverlässige Leistungsmerkmale