Rosemount-RBI pH ORP Sensor

Rosemount™ RBI pH-/ORP-Sensor

Produktbeschreibung

Der Rosemount RBI pH-/ORP-Sensor verfügt über eine Konstruktion mit mehreren Verbindungen und ist somit hervorragend geeignet für den Einsatz in anspruchsvollen Anwendungen, die Sulfide und andere vergiftende Ionen enthalten. Der pH-/ORP-Sensor wird in verschiedenen Konfigurationen angeboten, um eine Vielzahl von Installationsanforderungen zu erfüllen.

Messbereich
pH-Sensor: 0 bis 14
ORP-Sensor: -1500 bis 1500 mV
Werkstoffe
Mediumberührte Werkstoffe: Kynar®, Titan (nur 547 Wechselarmatur), poröses PTFE, Holz, Glas und wahlweise EPDM, Viton™ oder Kalrez®
Max. Temperatur
248 °F (120 °C) bei 40 psig (276 kPa [abs])
Maximaldruck
150 psig (1 035 kPa [abs]) bei 158 °F (70 °C)

Merkmale

  • Maximierung der Lebensdauer des pH-/ORP-Sensors mit Mehrfachklammertechnik-Referenz
  • Hohe Chemikalienbeständigkeit des robusten Kynar® Gehäuses
  • Ausführung für Wechselarmaturen zur Verwendung mit Kugelventil

Dokumentation und Zeichnungen

Teile und Zubehör

Search
1-7 von 7 Ergebnissen für Teile & Zubehör
: