Sempell-P-P000241

Sempell Hochdruck-Rückschlagventil Ausführung A

Produktbeschreibung

Ein großes Angebot an Rückschlagventilen, das speziell für Hochtemperatur- und Hochdruckanwendungen konzipiert wurde.

ped

Merkmale

  • Eine Reihe von gemäß ASME B16.34 konzipierten Rückschlagklappen für Druckdichtungen.
  • Lieferbar als Schwenk-, Kipp- und Kolben-Rückschlagarmatur (Y- und T-Ausführung).
  • Die ganze Produktreihe wird in allen Werkstoffen nach ASTM-Spezifikation angeboten und ist so konzipiert, dass maximale Sicherheit und Durchflusseffizienz gewährleistet sind.
  • Baulängen gemäß ASME B16.10
  • Armaturen mit Schwenk- und Kippklappe können sowohl in horizontale als auch vertikale (Durchfluss nach oben) Rohrleitungen installiert werden.
  • Rückschlagarmaturen mit Hub (Y- und T-Ausführungen) sind für den Einbau in horizontale Rohrleitungen konzipiert.
  • Kipp-Rückschlagarmaturen wurden so konzipiert, dass sie mit der Triple-Offset-Geometrie das Schlagen der Klappe vermeiden, für einen stabilen Klappenbetrieb und gleichzeitig schnelles Schließen sorgen.
  • Der Sitz der Kipp-Rückschlagarmatur wird direkt in den Ventilkörper gearbeitet. Durch den Wegfall von Schweißarbeiten am Sitz/Körper verformt sich die Sitzfläche nicht.
Zulassungen
EU Druckgeräterichtlinie, ASME B31.1, India Boiler Registration
Endanschluss
Schweißende
Anwendung
Kessel, Anlagenperipherie, Hochtemperatur, HRSG, Pumpen, Ventile und Ventilblöcke
Gehäusebauform
Lange Bauform
Werkstoff
Legierung, Kohlenstoffstahl, Metall, Edelstahl, Stahl
Betriebstemperatur
Hochtemperatur, mehr als 204 °C (400 °F)
Druckstufe
ASME
Prozessanschluss Typ
BWE
Sitz/Dichtung Typ
Metallsitz, schwingend
Dichtheitsklasse
Klasse V (FCI 70-2)
Normen/Standards
ASME B16.34
Ventilgröße
NPS 6/DN 150, NPS 4/DN 100, NPS 3/DN 80, NPS 2/DN 50, 6 Zoll (DN150) und größer, 5 Zoll
Nennweitenstandard
NPS
Armaturentyp
Technisches Produkt
Medium
Dampf, Wasser, Heißwasser