Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Sempell-P-P000501

Sempell Modell 142 Regelventil für Hochdruckwasser

Produktbeschreibung

Speziell konzipierte, wartungsarme Regelventile für einen großen Bereich von Anwendungen im Wasserkreislauf.

Merkmale

  • Modulare Bauweise.
  • Das Ventil ist für Dauerbetrieb geeignet.
  • Gute Anpassung an die Aufgabe durch einen eng abgestuften Serien–Cv–Wert und ein großes Regelverhältnis.
  • Die Innengarnituren können problemlos bei in der Rohrleitung eingeschweißtem Ventil ausgetauscht werden.
  • Verschiedene Kegeltypen lieferbar.
  • Minimierter Verschleiß durch Trennung von Dichtungs- und Regelbereich bei hohem ΔP.
  • Verschiedene Stellantriebstypen einsetzbar.
  • Mit reibungsarmer PTFE-Packung bei Auslegungstemperaturen ≤ 480 °F.
  • Beständig für Standardbeizverfahren.
  • Die Spindelmutter kann während des Betriebs nachgeschmiert werden.
  • Die Wärmeausdehnung durch hohe Temperaturunterschiede an der Spindel wird durch die Becherfeder im Laternenkopf ausgeglichen.
Nennweite:
1� – 6�
Druckstufe:
Class 3000
Gehäusewerkstoff:
A105
A182 F12 / A182 F22 Spezialausführung
Innengarniturwerkstoff:
Spindel 1.4057 / 1.4122 (17 % Cr-Stahl)
Käfige 1.4057 / 1.4122 (17 % Cr-Stahl)
Sitzring 1.4057 / 1.4122 (17 % Cr-Stahl)
Spindelabdichtung:
PTFE (bis zu 480 °F), reines Graphit
Kegeltyp:
A–Typ – Paraboldurchfluss zum Schließen (FTC)
L–Typ – mehrstufiger Durchfluss schließt (FTC)
X–Typ – einstufiger Durchfluss öffnet (FTO)
Charakteristik:
Gleichprozentig (quadratisch, linear auf Anfrage)
Regelverhältnis:
Standard 1:40
Dichtung Sitz/Kegel:
Metallisch
Dichtheitsklasse:
ANSI / FCI 70–2 Class V DIN EN 12266–2 Class B

Dokumentation und Zeichnungen