Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Sempell-P-P001262

Sempell Modell VS99 Pilotbetätigtes Sicherheitsventil

Produktbeschreibung

Betätigt durch Dampfpilotventile VS66 und/oder Magnetpilotventile EMS. Mediumbetätigte Sicherheitsventile für besonders große Kapazitäten
Bevorzugte Lösung für russische GOST Kesselanwendungen

Merkmale

  • Hohe Dichtheit, da der Systemdruck in Schließrichtung wirkt
  • Geringe Öffnungs- und Schließdruckdifferenz
  • Abblasen in weitem Bereich einstellbar
  • Hohe Einstellung von Genauigkeit und Reproduzierbarkeit
  • Beinahe unabhängig von Druckverlusten in angeschlossenen Rohren
  • Öffnen des Sicherheitsventils unterhalb des eingestellten Drucks möglich
  • Testeinstellung des Sicherheitsventils während des normalen Anlagenbetriebs
  • Testen der Steuerungsfunktion ohne Öffnen des Sicherheitsventils
Einlassnennweite:
DN 80 – DN 750
NPS 3 – NPS30
Anschlüsse:
Schweißende
Temperatur:
Bis zu 600 °C/1 100 °F
Eingestellter Druck:
5 bar – 320 bar
Sitzweite:
44 mm – 438 mm
Gehäusewerkstoff:
1.0460/SA105
1.7335/SA182 F12
1.7380/SA182 F22
Zubehör:
Stellungsanzeiger, Vakuumfeder

Dokumentation und Zeichnungen