Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Sempell-P-P001305

Sempell Modell 179 Turbinenablassventil

Produktbeschreibung

Alle Anwendungen für Turbinenablass

Merkmale

  • Gesenkgeschmiedetes Gehäuse.
  • Oberteil/Gehäuse, einteilige Ausführung.
  • Stellierter Sitz.
  • Geführte Scheibe.
  • Staubdichtes Gehäuse des Antriebkopfes.
  • Einfache Umstellung auf Stellantrieb.
  • Stellungsanzeiger.
  • Niedrige Betätigungskräfte.
  • Geringer Druckverlust.
  • Einfache Wartung.
  • 1 oder 3 Druckstufe (n).
Nennweite:
DN 20 bis DN 65
NPS ¾ bis 2 ½
Druck:
PN 100 bis 400
Druckstufe 150 – 2500
Temperatur:
–28 °C bis 625 °C
–20 °F bis 1 100 °F
Werkstoff:
1.7380/ 1.4903/1.0460/1.5415
SA182 F22 / SA182 F91 / SA 105
Andere Werkstoffe auf Anfrage
Anschluss:
Anschweißenden gemäß ASME B 16.25
Einschweißenden gemäß ASME B 16.11
Andere Anschlüsse auf Nachfrage

Dokumentation und Zeichnungen