Syncade-P-Document Management

Syncade Dokumentenverwaltung

Produktbeschreibung

Das elektronische System zur Dokumentenverwaltung von Syncade trägt dazu bei, die Komplexität der Verwaltung von Dokumenten zu verringern: durch vereinfachte Genehmigungen und die Fähigkeit, Ihre Dokumente elektronisch zu suchen und Berichte zu erstellen. Durch Speicherung sämtlicher Dokumente auf elektronischem Weg können Sie den Papierverbrauch in Ihrer Einrichtung verringern und die Verwaltung von Dokumentspeicherung und -abruf effizienter gestalten.

Unterstützte Betriebssysteme
Windows 7 oder neuer
Prozessor
Intel Xeon E5-2620 mit 2,0 GHz oder schneller oder Dual Intel Xeon E5-2620 mit 2,0 GHz oder schneller
Festplatten-Speicherplatz
50 GB freier Festplattenspeicher
Display
SVGA-Monitor oder höher (1024 x 768 Auflösung oder höher)
Arbeitsspeicher (RAM)
Mindestens 2 GB; Empfehlung: 8 bis 16 GB RAM

Merkmale

  • Weniger Komplexität in der Verwaltung von Dokumenten
  • Anzeige vollständiger Dokumentenhistorie und verwandter Dokumente
  • Optimierung von Genehmigungen und elektronischen Signaturen für Dokumente
  • Beschleunigte Bearbeitung von Änderungsanfragen mit Benachrichtigungen und Eskalationsstufen
  • Einfaches Auffinden von Informationen in der Dokumentenbibliothek mit leistungsstarkem Suchmodul
  • Zugriff auf Dokumente von diversen Mobilgeräten aus