Tartarini-P-Dosaodor-D

Tartarini™ Odoriermittel-Einspritzsystem des Typs Dosaodor-D

Produktbeschreibung

Der Typ Dosaodor-D ist ein computergesteuertes Odoriermittel-Einspritzsystem für Erdgas mit einer Magnetventil-Injektionstechnologie, die Kolbenpumpen überflüssig macht. Die Magnetventil-Injektoren ermöglichen die Aufrechterhaltung einer präzisen Odoriermittelinjektion im gesamten System mit beinahe unbegrenztem Stellverhältnis. Dosaodor-D ist mit der EU-Druckgeräterichtlinie 2014/68/EU konform und für Kategorie II klassifiziert.

Werkstoff
10/10 mm Stahlplatte
Oberflächengüte
RAL 7032 graue Epoxid-Pulverbeschichtung
Tür
Verriegelbar mit Fenster
Installation
Wandmontage
Gewicht
22 kg (Konfiguration mittlerer Komplexität)
Optionen für die Spannungsversorgung
12 VDC +/-15 %
115 VAC 60 Hz
230 VAC 50 Hz
Elektromagnetische Interferenz
In Übereinstimmung mit der Norm 89/336/CE
Luftfeuchtigkeit
10 bis 90 %, nicht kondensierend

Dokumentation und Zeichnungen

Merkmale

  • Konsistente Odorierung, proportional zum gesamten Bereich der Gasflussrate
  • Erheblich reduzierte Wartung
  • Auswahl an Redundanzoptionen für Odorierung
  • Benutzerfreundliche Konfigurationssoftware
  • Automatische Kalibrierung während des Betriebs
  • Standardmäßige und skalierbare Hardwareplattform