Tartarini™ Patronenfilter der Serie FA und FAG

Produktbeschreibung

Filter sind dafür vorgesehen, größere Fremdpartikel herauszufiltern, die häufig in Gas oder insbesondere während der anfänglichen Phase bei neu gelegten Rohrleitungen auftreten. Sie minimieren Schäden an Ventilen, Druckreglern, Messgeräten und anderen an Regel- und Messstationen verwendeten Vorrichtungen. Die Filter der Serie FA und FAG können für Erdgas und erzeugtes Gas, Luft, Propan und andere Gase eingesetzt werden, solange diese keinen zu hohen Anteil von Benzol enthalten.

ped
Verfügbare Konfigurationen
Serie FA: Hochdruckanwendungen Serie FAG und FAG-A: Niederdruckanwendungen Typ FG/07: Mittel- und Niederdruckanwendungen
Anschlussarten
Serie FA: Anschlüsse mit axialem Strömungspfad – Class 150, Class 300 und Class 600
Serie FAG: Anschlüsse mit axialem Strömungspfad – PN 16 / Class 150
Serie FAG-A: 90 Durchflussanschlüsse – PN 16 / Class 150
Typ FG/07: Anschlüsse mit axialem Strömungspfad - 1 in. mit Gewinde für Gas
Eingangsdruck
Serie FA Max. zulässiger Druck: bis zu 80 bar (1305 psig) Serie FAG und FAG-A Max. zulässiger Druck: bis zu 19 bar (276 psig) Typ FG/07 Max. zulässiger Druck: bis zu 16 bar (232 psig)
Filtereigenschaften
Serie FA
  Filterkapazität: 5 m (197 in.) bei 98 % Standardpatrone
Serie FAG und FAG-A
  Filterkapazität: 5 m (197 in.) bei 98 % Standardpatrone Typ FG/07
  Filterkapazität: 5 m (197 in.) bei 98 % Standardpatrone
Zulässige Betriebstemperatur
Serie FA Standardausführung Betrieb: -10 bis 100 °C
Serie FA Niedrigtemperatur Betrieb: -20 bis 100 °C
Serie FAG und FAG-A Standardausführung Betrieb: -10 bis 60 °C
Serie FAG und FAG-A Niedrigtemperatur Betrieb: -20 bis 60 °C
Typ FG/07 Betrieb: -10 bis 60 °C

Dokumentation und Zeichnungen

Merkmale

  • Vielseitigkeit
  • Große Auswahl an Anwendungsmöglichkeiten
  • Einfache Wartung
  • Axial- und rechtwinklige Anschlüsse
  • Schnell öffnende Ausführung auf Anfrage erhältlich