Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Tartarini-P-R25

Tartarini™ direkt betätigter Druckregler des Typs R/25

Produktbeschreibung

Zweistufige, federbelastete Regler des Typs R/25 sind in Haushaltsinstallationen weit verbreitet. Sie bieten reduzierte Gesamtabmessungen, präzises Regelverhalten, einfache Einstellung und maximale Effizienz in Verbindung mit Sicherheitsgeräten.

Verfügbare Ausführungen:
Ohne Überströmventil, ohne UPSO-Sicherheitsabsperrventil
Eingangsdruck
6 bar, 10 bar für AP-Ausführung
Eingangsdruckbereich:
0,1 bis 6 bar
Sollwertbereich
15 bis 50 mbar
Genauigkeitsklasse
Bis zu ± 5 %

Dokumentation und Zeichnungen

Merkmale

  • Zweistufige Regelung
  • Integriertes Überströmventil
  • OPSO- und UPSO-Absperrventil
  • Manuelle Rückstellung