Tartarini™ federbelastete Druckminderer der Serie RP

Produktbeschreibung

Die Regler der Serie RP sind direkt betriebene Druckminderer mit einer nicht druckausgeglichenen Innengarnitur. Sie sind normalerweise mit einem integrierten Filter ausgestattet. Folgende Ausführungen sind verfügbar: Typ RP/011, RP/022 und RP/033. Alle Modelle können mit einem Absperrventil ausgestattet werden. Die Serie RP ist mit der EU-Druckgeräterichtlinie 97/23/EG konform und bis zu Kategorie I klassifiziert.

Verfügbare Ausführungen
RP/011 RP/022 RP/022 ohne Sicherheitsabsperrventil
RP/011/66 RP/022/66 RP/033/66 mit Sicherheitsabsperrventil
Zulässiger Gehäusedruck
20 bar
Eingangsdruckbereich
0,2 bis 20 bar
Sollwertbereich
RP022/033: 0,1 bis 4 bar RP/011: 0,1 bis 2 bar
Genauigkeitsklasse
Bis zu ± 5 %

Merkmale

  • Regler mit Sicherheitsstellung offen
  • Sehr präzise Regelung
  • Großer Druckregelbereich
  • Einfache Wartung ohne Ausbau des Gehäuses aus der Leitung
  • OPSO- und UPSO-Sicherheitsabsperrventil
  • Manuelle Rückstellung
  • Eingangs- und Ausgangsleitung

Wir sind online.Möchten Sie chatten?