Tartarini-P-RP10

Tartarini™ Typ RP/10 pneumatisch gesteuerte Druckminderer

Produktbeschreibung

Druckminderer Typ RP/10 werden normalerweise in Druckregelstationen mit in Druckgasflaschen verdichtetem Gas eingesetzt. Sie können auch in kleinen Öfen wie z. B. in Keramik-, Chemie- oder Pharmazieanlagen mit mittlerem Gasdruck verwendet werden. Typ RP/10 entspricht der Druckgeräterichtlinie 2014/68/EU und ist in Kategorie I. klassifiziert.

Nennweite und Anschlussart
3/4 in. x 1 in. BSP
Zulässiger Gehäusedruck
220 bar (3191 psig)
Eingangsdruckbereich
1 bis 220 bar (14,5 bis 3191 psig)
Ausgangsdruck
0,5 bis 30 bar (7 bis 435 psig)
Genauigkeitsklasse
Bis zu ± 5 %
Zulässige Betriebstemperatur
Arbeitstemperaturen: -10 °C bis 60 °C (14 °F bis 140 °F)

Dokumentation und Zeichnungen

Merkmale

  • Ausgleichsventilteller
  • Perfekte Dichtheit des Abschlusses bei Nullhub
  • Integrierte federbetätigte Sicherheitsventile