Der RAF-Controller ist ein Automatisierungssystem für Erdgasstationen, das eine automatisierte Steuerung für jede Art von Gasstation ermöglicht, ohne dass ein Bediener vor Ort eingreifen muss. Das System besteht aus einem Bedienfeld, das eine Betriebssoftware von Emerson und einen 7-Zoll-Touchscreen umfasst. Es steuert automatisierte Regelkreise über einen speziellen Antrieb, der in die aktiven Regler einer Erdgas-PRMS (Pressure Reducing & Metering Station) integriert ist. Der RAF-Controller kann einfach in vorhandenen PRMS nachgerüstet werden, wobei nur die vorhandenen Messleitungen modifiziert werden müssen. Über das Modbus RTU/TCP-Protokoll kann der RAF-Controller auf einfache Weise mit SCADA-Systemen verbunden werden, um über vorhandene RTUs oder andere Controller zu kommunizieren. Außerdem ist eine eingebettete Webserver-Schnittstelle verfügbar.