Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Tescom-P-04 Series

TESCOM™ Druckregler der Serie 04

Produktbeschreibung

Regler der Serie 04 sind platzsparende und leichte Druckminderer in Miniaturausführung für schnelles Spülen durch minimales Innenraumvolumen. Ideal für Analysegeräte, Kleinstahlflaschen oder Probeentnahmesysteme.

Druckstufe
Maximaler Eingangsdruck: 3 500 psig / 241 bar
Ausgangsdruckbereiche: 0–2,1, 0–4,1, 0–6,9 bar / 0–30, 0–60, 0–100 psig
Werkstoff
Gehäuse: Edelstahl 316, Messing oder Aluminium
Membran: Elgiloy®
Sitz: CTFE1, Teflon® oder Vespel®
Reibhülse (innen): Teflon®
Sonstige Teile
Edelstahl 316 oder Messing (bei Messingausführungen)
Betriebstemperatur
-40 °C bis 74 °C / -40 °F bis 165 °F
Anschlussgröße und -art
1/8, 1/4 Zoll NPTF
Durchflusskoeffizient
Kv = 0,06
Ansteuerung
Feder
Gewicht
Edelstahl- oder Messingausführung: 0,5 kg / 1 lb 
Aluminiumausführung: 0,2 kg / 0,5 lb
Weitere Informationen
Weitere Informationen zu spezifischen Modifikationen oder kompletten Systemlösungen erhalten Sie von Ihrem lokalen Vertriebsbüro.

Merkmale

  • Kompakte Größe (76 mm / 3 Zoll hoch) und geringes Gewicht
  • Lieferbar in Edelstahl 316-, Messing- oder Aluminiumausführung
  • Elgiloy® Membran bietet genaue und stabile Druckregelung
  • Minimales Innenraumvolumen ermöglicht schnelles Spülen und Durchsatz
  • Korrosionsbeständig
  • Vielfältige Anschlussmöglichkeiten verfügbar

Dokumentation und Zeichnungen