Tescom-P-44-2800

TESCOM™ Absperrregler der Serie 44-2800

Produktbeschreibung

Regler der Serie 44-2800 sind Druckminderer mit angebundener Membran, die zusätzliche Dichtigkeit für giftige oder korrosive Gase bieten. Das einstellbare gekapselte Oberteil sorgt für zusätzliche Sicherheit durch ein Sekundärgehäuse. Verfügbar in folgenden Werkstoffen: Hastelloy® oder Monel. Ideal für die Verwendung in der Instrumentierung/Analytik.

Druckstufe
Maximaler Eingangsdruck: 207 bar / 3 000 psig
Ausgangsdruckbereich: 0-1,7, 0-3,4, 0-6,9, 0-10,3 bar / 0-25, 0-50, 0-100, 0-150 psig
Gehäuse & Membranwerkstoff
Edelstahl 316
Reibhülsen-Werkstoffe
Innen: Teflon®
Außen: Edelstahl 316
Federwerkstoff
Elgiloy®
Sitzwerkstoff
CTFE
Sonstige Teile
Edelstahl 316
Betriebstemperatur
-40 °C bis 60 °C / -40 °F bis 140 °F
Anschlussgröße und -art
1/4 Zoll NPTF
Durchflusskoeffizient
Kv = 0,16
Gewicht (ohne Messgeräte)
1,4 kg / 3 lbs
Weitere Informationen
Weitere Informationen zu spezifischen Modifikationen oder kompletten Systemlösungen erhalten Sie von Ihrem lokalen Vertriebsbüro.

Merkmale

  • Reproduzierbarkeit: ±0,50 % des maximalen Ausgangsdruckes
  • Vorgeformte Membran garantiert hohe Empfindlichkeit und minimalen Druckabfall
  • Metallmembran zu Gehäusedichtung
  • Einstellbares, gekapseltes und entlüftetes Oberteil und einstellbarer Anschlag zur Begrenzung des Ausgangsdrucks
  • Hastelloy® C- oder Monel-Innengarniturausführungen sind verfügbar (-135 Modifikation)