Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Tescom-P-44-5000

TESCOM™ einstufiger Druckregler der Serie 44-5000

Produktbeschreibung

Regler der Serie 44-5000 sind kompakte, leichte, einstufige Absolutdruckregler für korrosive, luftentzündliche und Spezialgase mit hoher Reinheit. Diffusionsdichte ganzmetallische Membranabdichtung gewährleistet die Reinheit und Integrität der Gase. Präzise Druckregelung im Vakuumbereich. Ideal für Probennahmesysteme mit Gas-Chromatographen, als sicherer Flaschenregler für Versorgungssysteme beim Einsatz von Kohlenwasserstoffgasen mit niedrigem Dampfdruck.

Druckstufe
Maximaler Eingangsdruck: 120, 400, 3 500 psig / 8,3, 27,6, 241 bar
Auslassdruck Ranges: 50 mm Hg absolut – 15 psig / 1,0 bar, 25 psig / 1,7 bar, 50 psig / 3,4 bar, 100 psig / 6,9 bar
Gehäusewerkstoff
Edelstahl 316 oder Messing
Membran- und Druckfederwerkstoff
Edelstahl 316
Sitzwerkstoff
Teflon®
Reibhülsen-Werkstoff
(nur Einlass 400 und 3 500 psig / 27,6 und 241 bar)
Innen: Teflon®
Außen: Edelstahl 316
Sonstige Teile
Edelstahl 316 (Messing für Messinggehäuse)
Betriebstemperatur
-40 °F bis +165 °F / -40 °C bis 74 °C
Anschlussgröße und -art
1/4 in. NPTF, 1/4 in. MS33649
Durchflussrate
120 psig / 8,3 bar Einlass: Cv = 0,24
400 psig / 27,6 bar Einlass: Cv = 0,15
3 500 psig / 241 bar Einlass: Cv = 0,06
Gewicht (ohne Manometer)
2 lbs / 0,9 kg
Weitere Informationen
Weitere Informationen zu spezifischen Modifikationen oder kompletten Systemlösungen erhalten Sie von Ihrem lokalen Vertriebsbüro.

Merkmale

  • Wirtschaftliche Druckregelung im Vakuumbereich
  • Kompakte Bauform
  • Drei Eingangsdruckbereiche ermöglichen die Anpassung an spezifische Anwendungen
  • Vier Ausgangsdruckbereiche verfügbar
  • Schalttafelmontage verfügbar (erfordert Befestigungsmutter 8686-1)
  • Eine Vielzahl an Portierungsoptionen ist verfügbar
  • NACE-konforme Ausführungen erhältlich

Dokumentation und Zeichnungen