Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Tescom-P-44-7400

TESCOM™ 44-7400 CNG-Druckregler

Produktbeschreibung

Der federbelastete Druckminderer für hohen Durchfluss und hohen Druck der Serie 44-7400 bietet Ausgangsdrücke bis zu 5 000 psig (345 bar) für Durchflussraten von 25-2 000 SCFM/ (708-56 633 SLPM). Lieferbar in Messing- oder Edelstahlausführung und mit zwei Standard-Kv-Werten. Ideal für den Einsatz bei den CNG-Verteilern, hydraulischen oder pneumatischen Prüfbänken.

Maximaler Eingangsdruck
Edelstahl: 6000 psig (414 bar)
  Messing: 4500 psig (310 bar)
Auslassdruckbereiche
Edelstahl: 5000 psig (345 bar)
  Messing: 4 000 psig (276 bar)
Werkstoff
Gehäuse: Edelstahl 303, Edelstahl 316 oder Messing
Hauptventilsitz: CTFE, Vespel®
Brennerkappe: Edelstahl der 300-Serie
Stützringe: PTFE
Dichtungen: CTFE
O-Ringe
Buna-N 90, Buna-N, Viton®, Urethan, Kalrez®, Ethylenpropylen
Sonstige Teile
Typ 17-4, Edelstahl 300, 17-7, Teflon®, Messing
Umgebungstemperatur, Betrieb
0 °F bis 165 °F (-17 °C bis 74 °C)
Anschlussgröße und -art
Ein- und Ausgangsanschlusstyp: SAE, NPTF, MS33649
Ein- und Ausgangsanschlussgröße: 1/2 Zoll, 3/4
Durchflussrate
Kv = 0,8, 2,0
Ansteuerung
Feder
Gewicht
14 lbs (6,2 kg)
Weitere Informationen
Weitere Informationen zu spezifischen Modifikationen oder kompletten Systemlösungen erhalten Sie von Ihrem lokalen Vertriebsbüro.

Merkmale

  • Vielfältige Anschlussmöglichkeiten verfügbar
  • Federeinstellung, hoher Ausgang und hoher Durchfluss
  • Sonderausführung für die Verteilung von komprimiertem Erdgas
  • Ausgleichsventil für die Minimierung des Zuströmdruckes
  • modularer Aufbau
  • Hohe Betriebssicherheit und Zuverlässigkeit

Dokumentation und Zeichnungen