Tescom-P-64-3600

TESCOM™ Druckregler der Serie 64-3600 für hochempfindliche Anwendungen

Produktbeschreibung

Regler der Serie 64-3600 sind Druckminderer mit fester mechanischer Verbindung zwischen Ventilstößel und Membran für ultrahochreine und hochempfindliche Anwendungen mit niedrigem Druckabfall, einer Oberflächengüte innen von 10 Ra / 0,25 µm und Innengarnitur in optionalem Hastelloy®. Eingangsdrücke von 600 oder 3 500 psig / 41,4 oder 241 bar mit Ausgangsdrücken bis 150 psig / 10,3 bar. Ideal geeignet für die Verwendung in 1/4 in. Entnahmestellen, Gasflaschenschränken, für die Fertigung von Halbleitern und in Ventilblöcken.

Druckstufe
Maximaler Eingangsdruck: 600 oder 3 500 psig / 41,4 or 241 bar
Auslassdruckbereiche: 30, 60, 100, 150 psig / 2,1, 4,1, 6.9, 10,3 bar
Gehäusewerkstoff
Elektropolierter Edelstahl 316L oder elektropolierter Edelstahl 316L VAR
Membran
Hastelloy®
Ventilsitz
PCTFE, Teflon PFA® oder Vespel®
Stößel und Ventilfeder
Edelstahl 316
Sonstige Teile
Edelstahl 316 oder Hastelloy®
Betriebstemperatur
Teflon® PFA-Sitz: -40 bis 160 °F (-40 bis 71 °C)
Vespel®-Sitz: -40 bis 350 °F (-40 bis 177 °C)
PCTFE-Sitz: -40 bis 140 °F (-40 bis 60 °C)
Anschlussgröße und -art
1/4 in., 1/2 in.
Druckschraube, schwenkbar, Überwurfmutter, Druckschraube, fest, HPIC
1/4 in. Rohrstutzen
Durchflussrate
Cv = 0,15 oder 0,06
Gewicht
2 lbs / 0,9 kg
Weitere Informationen
Weitere Informationen zu spezifischen Modifikationen oder kompletten Systemlösungen erhalten Sie von Ihrem lokalen Vertriebsbüro.

Merkmale

  • Oberflächengüte innen von 10 Ra / 0,25 µm
  • Ausgezeichnete Dichtheit durch ganzmetallische Abdichtung zwischen Membran und Gehäuse
  • Volle Elektropolierung der Innenteile verfügbar
  • Entwickelt für die Reduzierung von Druckschwankungen in Gasversorgungssystemen für die Halbleiterfertigung
  • Erfüllt die strengen Anforderungen der Halbleiterbranche an Entnahmestellen und
  • Flaschenstationen

Dokumentation und Zeichnungen