Tescom-P-accu-mount

TESCOM™ Anderson Greenwood Messumformer ACCU-MOUNT Ventilblöcke für Erdgas

Produktbeschreibung

Ein modulares Montagesystem, das die enge Platzierung an der Druckentnahme und Sitzweiten mit vollem Durchfluss ermöglicht, um potenzielle, durch radizierte Fehler verursachte Messungenauigkeiten zu reduzieren

Produkte

Search
1-10 von 15 Produktergebnissen
:

Merkmale

  • Fern- und direkte Montage für Anwendungen mit Differenzdruck- und Überdruckmessungen.
  • Mehrere Optionen für Anschlussanordnungen.
  • Patentierte Teflon® Spindelpackung verringert das Betriebsdrehmoment.
  • O-Ring-Dichtung mit doppelten Teflon® Sicherungsringen, die für den Fall, dass der O-Ring aufgrund von übermäßiger Verschmutzung des Mediums ausfällt, eine zweite Dichtung bieten.
  • Rückdichtung gegen Ausblasen der Spindel und metallische zweite Spindeldichtung in der ganz offenen Position.
  • Packung unterhalb des Spindelgewindes, um Korrosion und Verunreinigung des Spindelgewindes zu verhindern.
  • ENC-beschichtete Produktspindeln aus Edelstahl 316 bieten hervorragende Festigkeit und langfristige Zuverlässigkeit.
  • Auf 16 RMS brünierte Hochglanz-Spindeloberfläche im Packungsbereich ermöglicht reibungslosen Betrieb und verlängert die Lebensdauer der Packung.
  • Metallische Gehäuse/Oberteil-Dichtung ist komprimiert, nicht gespannt.
  • Spindelgewinde ist für hervorragende Festigkeit gewalzt, um Kaltverschweißen zu verhindern.