TESCOM™ Flaschenstations-Druckregler

Produktbeschreibung

Flaschenstationen in Kompaktausführung sind zentrale Gasversorgungseinheiten für die Druckregelung von Analysegasen in Laboreinrichtungen. Je nach Bedarf können diese Einheiten auf eine Ersatzflasche umschalten, um eine kontinuierliche Gasversorgung zu gewährleisten. Kontaktmanometer ermöglichen die Überwachung leerer Gasflaschen. Dieses Produkt ist für den Anschluss an die zentrale Gasversorgung und die Verteilung von Gasen in Laboranwendungen geeignet. Ideal für die Versorgung von gasunterstützten Laserschneid-Anwendungen und diversen anderen Prozessen, die eine kontinuierliche Gasversorgung erfordern.

Prozessmedien
Nicht korrosive/korrosive Gase und Gemische bis Reinheit 6,0 (99,9999 Vol %)
Druckstufe
Maximaler Eingangsdruck: 300 bar (4 350 psig)
Ausgangsdruckbereiche:
0–10 bar (0–145 psig)
0–20 bar (0–290 psig)
Leckagerate
10-7 mbar l/s He
Werkstoff
Gehäuse: Edelstahl 316 oder vernickeltes Messing
Membran: Edelstahl 316L
Betriebstemperatur
-20 °C bis +70 °C (-4 °F bis +158 °F)
Nenndurchfluss
10 m3/h auf der Basis von Stickstoff, Kv = 0,06
Reinigung
Gereinigt für die Verwendung mit Sauerstoff.
Eingangsanschlussart und -größe
G 3/8 Zoll Innengewinde
Klemmringverschraubung 6 mm
Ausgangsanschlussart und -größe
Prozessausgang: G 1/4 Zoll
Spülgas: G 1/4 Zoll
Abblaseventil: M 12x1 Zoll
Gewicht
7,9 kg (17,6 lbs) für 2x1 Zylinder
3,7 kg (8,1 lbs) für 1 Zylinder
Weitere Informationen
Weitere Informationen zu spezifischen Modifikationen oder kompletten Systemlösungen erhalten Sie von Ihrem lokalen Vertriebsbüro.

Merkmale

  • Wenige Anschlüsse und minimiertes Totraumvolumen aufgrund der Integration von Ventilen und Druckminderer in einem einzelnen Gehäuse
  • Geeignet für ECD-Anwendungen (Elektroneneinfangdetektor)
  • Kurze Spülzeit beim Flaschenwechsel
  • Spülen mit Prozess- oder Inertgas
  • Einfache und schnelle Wartung – Zeichnung an der Frontseite
  • Montageplatte aus Edelstahl für korrosive Umgebungen
  • Äußerst kompakte Bauweise (passt in die meisten Flaschensicherheitsschränke)
  • Alle Ausführungen enthalten einen Filtereinsatz im Eingangsanschluss