Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Tescom-P-DK

TESCOM™ Druckregler der Serie DK

Produktbeschreibung

Regler der Serie DK verbessern die Regelung und die Auflösung bei mittleren Drücken und Durchflüssen. DK Regler können mit einem Regler der Serie 26-1600 kombiniert werden, um eine ferngesteuerte Regelung zu ermöglichen oder mit dem Regler ER5000 für eine ferngesteuerte, automatisierte und präzise Druckregelung mit ±0,1 % Genauigkeit. Ideal für den Einsatz beim Testen und der Entwicklung von Komponenten, der Kalibrierung von Durchflussmessgeräten, Berst- und Abnahmeprüfungen, in der superplastischen Umformtechnik, beim Vakuumformen, der Katheter- und Berstscheibenprüfung sowie der Kalibrierung und Prüfung von Sensoren und Manometern. Geeignet für Beschichtungsanwendungen.

Druckstufe
Maximaler Eingangsdruck: 69,0 bar (1 000 psig)
Maximaler Ausgangsdruck
Pneumatische Übersetzung: 0–41,4 bar (0–600 psig)
Dom-Steuerung: 0–48,3 bar (0–700 psig)
Gehäuse, Federhaube, Ventilkappenring
Messing, Edelstahl 316
Membran und O-Ringe
Buna-N, Ethylen-Propylen, Viton®
Sitz, Hauptventil
CTFE, Teflon®, Vespel®
Werkstoff 40-µm-Filter
Gesintertes Messing, Edelstahl 316
Sonstige Teile
Edelstahl Serie 300, Messing
Betriebstemperatur
-26 °C bis +74 °C (-15 °F bis +165 °F)
Anschlussgröße und -art
1/4", 3/8", 1/2" SAE
1/4", 3/8", 1/2" NPTF
Durchflusskoeffizient
Kv = 0,35
Ansteuerung
Dom, Luft
Gewicht
Dom-Steuerung: 1,6 kg (3,5 lbs)
Pneumatische Übersetzung: 2,5 kg (5,5 lbs)
Weitere Informationen
Weitere Informationen zu spezifischen Modifikationen oder kompletten Systemlösungen erhalten Sie von Ihrem lokalen Vertriebsbüro.

Merkmale

  • Gekapselte Sekundärentlüftung
  • Hohe Durchflussleistung

Dokumentation und Zeichnungen