Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Tescom-P-f2569-f3869-f5069

TESCOM™ Anderson Greenwood Instrumentation Serie F2569/F3869/F5069 Erstabsperrventile

Produktbeschreibung

Zweiteiliges Absperrventil mit vollem Durchgang in Kugelhahnausführung mit doppelter Absperr- und Entlüftungskonfiguration für Erstabsperrungen zwischen Prozess und Instrument.

Merkmale

  • Kompakte Bauweise ist im Vergleich zu geschweißten Anordnungen 50 % leichter und erfordert nur 60 % der Einbaulänge.
  • Durch die kürzere Baulänge müssen keine unnötigen Änderungen an der bestehenden Installation vorgenommen werden, wenn ein einzelnes Absperrventil auf ASME B16.10-Länge für Class 600 und höher ausgetauscht wird.
  • Verbindung mit einteiligem Körper sorgt für weniger potenzielle Leckagewege und eine sicherere, praktischere Anordnung.
  • DBB-Baugruppe bietet im Gegensatz zu herkömmlichen Methoden mit weniger notwendigen Anschlüssen eine reduzierte Installationszeit von bis zu 65 %.
  • Höhere Sicherheit mit doppelter Isolationsbarriere am Prozessanschluss zum Ventilauslass.

Dokumentation und Zeichnungen