Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Tescom-P-High Pressure Valve Gas

TESCOM™ Hochdruckventil für Gas

Produktbeschreibung

Hochdruckventil für die Bereitstellung von hochreinen Gasen in Gasversorgungsleitungen von Laboren. Ideal für Systeme mit hohem Druck und hohem Durchfluss. Geeignet für Gasanwendungen mit einer Reinheit bis 5,0. Dieses Produkt kommt außerdem in Hauptleitungen und speziellen Schalttafellösungen zum Einsatz.

Nennweite (DN)
Leitungsventil: 10 mm (0,394 Zoll)
Nenndruck
Leitungsventil: 300 bar (4 351 psig)
Betriebstemperatur
-4 °F bis +158 °F (-20 °C bis +70 °C)
Werkstoff
Gehäuse: Messing
Spindeldichtung: O-Ring-Packung, FSI
Sitz
Leitungsventil: PA 6,6, O2: Vespel®
Eingangs- und Ausgangsanschluss
Leitungsventil: G-1/2-Zoll-Innengewinde
Gewicht
Leitungsventil: 1,4 lbs (0,65 kg)
Weitere Informationen
Weitere Informationen zu spezifischen Modifikationen oder kompletten Systemlösungen erhalten Sie von Ihrem lokalen Vertriebsbüro.

Merkmale

  • Ganzmetallische Konstruktion verhindert Verunreinigung des Mediums
  • Äußerst hohe Durchflüsse
  • Zuverlässige Ausführung
  • Bewährte und sichere Ausführung
  • Lange Lebensdauer
  • Einfache Montage und Wartung
  • Optionale Farbkennzeichnung der Gase auf dem Handrad sorgt für mehr Übersichtlichkeit

Dokumentation und Zeichnungen