Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Tescom-P-imsa-imst-intellimount-systems

TESCOM™ Anderson Greenwood Instrumentation IMSA/IMST Ventilblock für Intellimount-Systeme

Produktbeschreibung

2-, 3- und 5-fach-Ventilblöcke, die eine einfache und effektive Installation, Kalibrierung und Wartung von Coplanar™-Messumformern ermöglichen und für Drücke bis zu 414 bar (6 000 psig) geeignet sind

Merkmale

  • Kompatibel mit den Rosemount®-Coplanar™-Druckmessumformern 3051C, 3051P, 2024 und 3095 Multivariable™
  • Zweiteilige modulare Baugruppe bestehend aus Blockventilmodul mit zwei Absperrventilen und Instrumentenmodul mit Ausgleichs- und Entlüftungsventilen.
  • Direkte Montage am Messumformer eliminiert den Bedarf für Flanschadapter.
  • Modulare Konstruktion ermöglicht eine unabhängige Installation des Blockventilmoduls vor Ort, das während der Instrumentenkalibrierung eingebaut bleibt und somit den Bedarf für separate Absperrventile eliminiert.
  • Maximale Genauigkeit durch Trennmembranen des Stellungsrückmelders innerhalb von 13 mm (1/2 Zoll) der Prozessentnahmeachse.
  • Instrumentenmodul mit großen Bohrungen bietet Genauigkeit und verbessert die Ansprechzeit.
  • Modulare Bauweise ermöglicht den problemlosen Ausbau von Instrumentenmodul und Messumformer vor Ort, während das Blockventilmodul eingebaut bleibt, und erleichtert den Service vor Ort bzw. die Messumformerkalibrierung in der Werkstatt.
  • Kompakte Bauweise sorgt für eine einfache Installation, Kalibrierung, Wartung und Zugänglichkeit beim Betrieb in Schranksystemen.
  • Entlüftung des Messumformers über standardmäßige Entlüftungsschrauben oder geregelte 1/4-Zoll-NPT-Entlüftungsausgänge, die umweltsensible Prozessmedien auffangen.

Dokumentation und Zeichnungen