Tescom-P-m19

TESCOM™ Anderson Greenwood Messumformer Modell M19 Ventilblock für Druckregelung

Produktbeschreibung

Ein 3- oder 5-Wege-Ventilblock mit Kabelbaum zur Verwendung mit Messsystemen mit Messblende in Erdgasanwendungen bei Drücken bis zu 6 000 psig / 414 barg.

Produkte

Search
1-10 von 12 Produktergebnissen
:

Merkmale

  • Austauschbares Ventil mit Weichsitz für den Betrieb mit verschmutzten Medien, mit reproduzierbarer blasendichter Absperrung.
  • Packung unterhalb der Gewinde verhindert Auswaschung von Schmiermitteln, Gewindekorrosion, Prozessverunreinigung und „Festfressen“.
  • Einfach einstellbare PTFE-Packung verringert die Abschaltzeiten für Auswechselungen und erhöht die Ventillebensdauer.
  • Staubabdeckung schützt die Spindel vor Verunreinigungen durch Schmiermittel.
  • Sicherheitsrückdichtung verhindert Ausblasen der Spindel oder versehentliches Entfernen und bietet in vollständig geöffneter Ventilposition eine metallische zweite Spindelabdichtung.
  • ENC-beschichtete Spindel aus Edelstahl 316 verhindert „Festfressen“ und Vereisung des Spindelgewindes. CS-Ventile verfügen über eine Spindel aus Edelstahl 303 für „hart-auf-weich“-Kontakt, um „Festfressen“ zu verhindern.
  • Gerollte Spindel- und Oberteilgewinde bieten zusätzliche Festigkeit.
  • Hochglanz-Spindeloberfläche im Packungsbereich sorgt für einen reibungslosen Betrieb und verlängert die Lebensdauer der Packung.
  • Gerade durchgängiger Durchflussweg bedeutet hohe Durchflusskapazität, bidirektionalen Durchfluss und Durchstoßbarkeit.
  • Metallische Gehäuse/Oberteil-Dichtung in konstanter Kompression verhindert Korrosion des Oberteilgewindes, beseitigt Zugbruchgefahr und bietet eine zuverlässige Abdichtung.

Dokumentation und Zeichnungen