Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Tescom-P-PS-3400

TESCOM™ Zweistufenregler der Serie PS-3400

Produktbeschreibung

Regler der Serie PS-3400 sind kompakte, zweistufige Flaschendruckminderer für hochreine Anwendungen mit fester mechanischer Verbindung zwischen Stößel und Membran, die für giftige, entflammbare und luftentzündliche Gase mit niedrigem Durchfluss zum Einsatz kommen. Diffusionsdichte Metallmembranabdichtung sorgt für Reinheit und Integrität der Gase.

Druckstufe
Maximaler Eingangsdruck: 207 bar / 3 000 psig
Ausgangsdruckbereiche: 0-1,7 u. 0-3,4 u. 0-6,9 u. 0-10,3 bar / 0-25 u. 0-50 u. 0-100 u. 0-150 psig
Werkstoff
Gehäuse, Federhaube, Membran: Edelstahl 316
Sitz: CTFE (1. Stufe), PFA (2. Stufe)
Reibhülsen
Außen: Edelstahl 316
Innen: PTFE
Sonstige Teile: Edelstahl 316
Betriebstemperatur
-40 °C bis 60 °C / -40 °F bis 165 °F
Anschlussgröße und -art
1/4 Zoll NPTF
Durchflusskoeffizient
Cv = 0,05
Gewicht (ohne Messgeräte)
1,4 kg / 3 lbs
Weitere Informationen
Weitere Informationen zu spezifischen Modifikationen oder kompletten Systemlösungen erhalten Sie von Ihrem lokalen Vertriebsbüro.

Merkmale

  • Hervorragende Vordruckabhängigkeit: 0,004 u. 6,9 bar / 0,06 u. 100 psig Eingangsdruckänderung
  • Aktive Ventildichtungsausführung
  • Anschlüsse an der gasdichten Federhaube
  • Die beiden vorgeformten Membranen sorgen für hohe Genauigkeit und Empfindlichkeit
  • Ganzmetallische Abdichtung zwischen Membran und Gehäuse minimiert Diffusion
  • Verbindung zwischen Membran und Ventil für bessere Abdichtungsintegrität am Sitz

Dokumentation und Zeichnungen