Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Tescom-M24AVIS-SSB

TESCOM™ Anderson Greenwood Instrumentation Series M24A Instrument Manifold M24AVIS-SSB

ANZ.:

Produktbeschreibung

Five Valve Power/Vent Pattern Flange X Flange Manifold Metal Seat

Body Material
316SS
Seat
Integral
Connections
Flange Inlet x Flange Outlet
Packing
PTFE
Orifice
3/16" (4.74mm) Orifice
Max Pressure
6000 psig (414 barg)
Max Temperature
500°F (260°C)
Options
SSB 316SS B8M 6K PSI

Merkmale

  • Kompakte Ausführung mit Direktmontage und minimalem Platzbedarf für Betrieb und Installation sowie weniger potenziellen Leckstellen.
  • Kosteneinsparungen durch Zusammenfassung der Ventile in einem Ventilblock, weil mehrere Teile entfallen, die in herkömmlichen Verrohrungsmethoden verwendet werden.
  • Frei drehbare Spindel mit Kugelende stellt perfekte Ausrichtung sicher und bietet reproduzierbare blasendichte Absperrung und lange Lebensdauer.
  • PFTE- oder Graphitpackung unter dem Spindelgewinde verhindert Auswaschung des Schmiermittels und Gewindekorrosion.
  • Spindel mit Rückdichtung verhindert das Ausblasen oder Entfernen während des Betriebs.
  • Entlüftungsanschlüsse mit Gewinde ermöglichen eine sichere Verrohrung der Entlüftung. Verschlussschraube standardmäßig im Lieferumfang enthalten.
  • Direkte Montage über Standard-Flanschanschlüsse mit einem Abstand von 2⅛ in. (54 mm) von Bohrungsmitte. Vom Standard abweichende Bohrungsabstände sind ebenso lieferbar.
  • Direkt an den Ventilblock angeschraubte Standard-Rohrhalterung bietet robuste Unterstützung für den Messumformer. Instrument kann einfach für Wartung oder Reparatur ausgebaut werden.

Dokumentation und Zeichnungen