Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Tescom-M4AHIS-AMS

TESCOM™ Anderson Greenwood Instrumentation Series M4A Instrument Manifold M4AHIS-AMS

ANZ.:

Produktbeschreibung

Three Valve Flange x Flange Manifold Metal/Soft Seat

Body Material
316SS
Seat
Integral
Connections
Flange Inlet x Flange Outlet
Packing
Graphite
Orifice
3/16" (4.74mm) Orifice
Max Pressure
6000 psig (414 barg)
Max Temperature
1000°F (538°C)
Options
AMS 2" Pipe Mount SS

Merkmale

  • Kosteneinsparungen von 20–30 % durch Zusammenfassung in einem Ventilblock, weil mehrere Teile entfallen, die in herkömmlichen Verrohrungsmethoden verwendet werden.
  • Durchstoßbare Weichsitze vereinfachen die Wartung und sorgten für hohe Genauigkeit.
  • Spindelbauweise mit Rückdichtung verhindert Ausblasen oder versehentliches Entfernen während des Betriebs.
  • Weniger Leckagestellen reduzieren die Wahrscheinlichkeit von Undichtigkeit.
  • Die Bauweise des Weichsitzes ermöglicht den Austausch vor Ort, ohne das Ventil ausbauen zu müssen.
  • Gerollte Spindelgewinde bieten einen festeren, langlebigeren Gewindebereich und verlängern die Lebensdauer des Ventils.
  • Hochglanz-Spindeloberfläche im Packungsbereich sorgt für einen reibungslosen Betrieb und verlängert die Lebensdauer der Packung.
  • Metallische Gehäuse-Oberteil-Dichtung mit dauerhafter Kompression unterhalb des Oberteilgewindes verhindert Korrosion, beseitigt Zugbruchgefahr und bietet eine zuverlässige Abdichtung.
  • Einfach einstellbare Spindelpackung verringert Stillstandszeiten und verlängert die Lebensdauer.
  • Oberteildeckel der Ausführung mit PTFE-Packung schützt vor atmosphärischer Verschmutzung. Dies reduziert durch Verschmutzung des Spindel-Schmiermittels verursachtes „Festfressen“ von Gewinden und verlängert die Lebensdauer des Ventils.
  • Optionale AGCO-Montagehalterung bietet Vorteile bei Installation und Service.

Dokumentation und Zeichnungen