Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Tescom-P-VAVG

TESCOM™ Laborventile Serie VA/VG

Produktbeschreibung

Ventile der Serie VA und VG sind pneumatisch betätigte Absperrventile, die drucklos geschlossen oder geöffnet werden und einen Betriebsdruck von 6 000, 10 000 und 15 000 psig (414, 690 und 1 034 bar), eine extrem lange Lebensdauer und ein optionales integriertes Magnetventil bieten. Geeignet für Flüssigkeits- und Gasanwendungen. Hervorragend geeignet für die Verwendung bei Zyklusprüfungen mit hohem Druck, in pneumatischen und hydraulischen Schalttafeln sowie in Forschungs- und Entwicklungslaboren.

Maximaler Betriebsdruck
3 500, 6 000, 10 000 psig (241, 414, 690 bar)
Gehäusewerkstoff
Messing, Edelstahl 316
Sitzwerkstoff
CTFE, PEEK, Tefzel® ETFE, Vespel®
O-Ringe
Buna-N, Kalrez®, Viton®, Ethylen-Propylen (E.P.), Urethan
Stützringe
Teflon®, CTFE
Ventilspindel
Edelstahl 17-4
Sonstige Teile:
Edelstahl 316, Messing
Anschlussgröße und -art der Ventile der VA-Serie
1/4 Zoll NPTF, 3/8 Zoll NPTF, 1/4 Zoll SAE, 1/8 Zoll NPTF (ändert Cv auf 0,5)
Anschlussgröße und -art der Ventile der VG-Serie
3/8 Zoll NPTF, 1/2 Zoll NPTF, 3/4 Zoll NPTF, 3/8 Zoll SAE, 1/2 Zoll SAE
Durchflussrate
Ventil der Serie VA: Cv = 0,75
Ventil der Serie VG: CV = 2,0
Gewicht (ca.)
Ventil der Serie VA: 3 lbs (1,4 kg)
Ventil der Serie VG: 5 lbs (2,3 kg)
Weitere Informationen
Weitere Informationen zu spezifischen Modifikationen oder kompletten Systemlösungen erhalten Sie von Ihrem lokalen Vertriebsbüro.

Merkmale

  • Vordruckausgeglichene Stößelkonstruktion bietet hohe Zuverlässigkeit und lange Lebensdauer
  • Drucklos geöffnet oder geschlossen
  • Niedriger Steuerdruck: min. 60 psig (4,1 bar)
  • Hoher Betriebsdruck: max. 6000 psig (414 bar) (Messing), max. 10.000 psig (690 bar) (Edelstahl)
  • Ausführung für 15.000 psig (1034 bar) lieferbar
  • Ausführung für Sauerstoff lieferbar (adiabatischer Drucktest nach ISO 10524)
  • Optionale pneumatisch unterstützte Magnetventilbetätigung (12 V, 24 V oder 115 V)

Dokumentation und Zeichnungen