Topworx-P-77

TopWorx™ GO™ Switch Modell 77

Produktbeschreibung

Das GO™ Switch Modell 77 verfügt über dieselben hervorragenden Merkmale wie die Modelle 73 und 74, jedoch mit dem zusätzlichen Vorteil einer größeren Länge.

iec-ex

Merkmale

  • 204 °C (400 °F) Betriebstemperatur
  • 690 bar (10 000 PSI) Gehäuse
  • Ex-Bereiche Zone 0 oder 1
  • Ex-Bereiche Division 1 oder 2
  • Steckverbinder mit Schnellkupplung
  • Geeignet für den Unterwassereinsatz
  • Regionale Zulassungen
  • ATEX-Zulassung

Dokumentation und Zeichnungen