Topworx-P-7LY

TopWorx™ GO™ Switch Modell 7LY mit roter und grüner LED-Anzeige

Produktbeschreibung

TopWorx™ 7LY ist ein Doppelnäherungssensor mit hellen LED-Leuchtkörpern, die auch auf große Entfernung sichtbar sind. Er kann einfach an NPN- oder PNP-Schaltkreise angepasst und als Öffner (Form A), Schließer (Form B) oder Öffner/Schließer (Form C) verkabelt werden. Der 7LY hält auch extremen Einsatzumgebungen stand und bietet eine Druckstufe (Sensorfläche) von bis zu 140 bar (2000 psi).

Nominaler Schaltabstand
2,5 mm (0,100 in.)
Hysterese
0,2 mm (0,008 in.)
Betätigungselement
Eisenmetall oder Magnet (N)
Maximale AC-Betriebsspannung
120 VAC
Maximaler Laststrom
250 mA
Minimaler Laststrom
10 mA
Ungefährer Spannungsabfall
5 V
DC-Betriebsspannung
10−30 VDC
Max. anfänglicher Kontaktwiderstand
0,5 Ohm
Max. Schaltfrequenz
10 Hz
Betriebstemperaturbereich
-40 °C bis +60 °C (-40 °F bis +140 °F)
Gehäusewerkstoff
Edelstahl 316L
Eindringschutz
IP66/IP68
Schwingungsfestigkeit
10–55 Hz, 1,5 mm Doppelamplitude
Druckstufe (Sensorfläche)
140 bar (2000 psi)

Merkmale

  • Einpoliger Umschalter (SPDT)
  • Palladiumsilberkontakte
  • Durchmesser 5/8 Zoll 316L Edelstahlgehäuse
  • 1/2 Zoll NPT-Leitungseinführung
  • Zertifiziert für Class I, Div. 2, Class II, Div. 2, Class III
  • Edelstahl-Sensorfläche
  • 5/8 Zoll – 18 oder M18 Montagegewinde
  • Integrierte Ex e Anschlussklemmenleiste