Die TopWorx Überwachungskits für Duschen und Augenspülstation wurden für die Sicherheit in den schwierigsten Umgebungen entwickelt und kombinieren GO™ Switch-Zuverlässigkeit mit Installationsflexibilität, um die Sicherheit der Mitarbeiter in rauen und gefährdeten Bereichen zu erhöhen. Diese Kits helfen Ihnen, Ihre vorhandene Sicherheitsstation einfach nachzurüsten, unabhängig von der Marke oder dem Modell, um das Bewusstsein für den First Responder zu gewährleisten und die Meldung von Vorfällen zu verbessern. GO Switch benötigt keine Spannungsversorgung und verfügt über den größten Temperaturbereich auf dem Markt: -50 °C bis +200 °C (-58 °F bis +392 °F). Die einfache Verkabelungsmöglichkeit bedeutet, dass es in jeden vorhandenen Stromkreis installiert oder kabellos angeschlossen werden kann, wenn es mit dem Rosemount® 702 Wireless Discrete Messumformer ausgestattet ist.