TopWorx™ Überwachungskits für Zugangsklappen

Produktbeschreibung

Flüchtige Emissionen sind aufgrund strengerer Regulierung und der Notwendigkeit, Produktverluste zu reduzieren, immer wichtiger geworden. Das hat dazu geführt, dass Tankzugangsklappen mit Überwachungsfunktionen nachgerüstet werden müssen, um sicherzustellen, dass die Klappen bei Nichtgebrauch geschlossen sind. Wir bei Emerson haben dies erkannt und bieten mit dem TopWorx Überwachungskit für Zugangsklappen eine überragende Positionsabtastungstechnologie an. Dieses Kit verwendet das TopWorx GO Switch Modell 73, das in der Öl- und Gasindustrie die zuverlässigste Lösung mit hoher Präzision und geringem Wartungsaufwand liefert. Das Kit kann in vorgelagerten Öl- und Gasanwendungen eingesetzt werden, die gemäß den Vorschriften dichtere Tankdeckelsysteme erfordern.

Merkmale

  • Passend für jede Zugangsklappenausführung.
  • Verfügt über einen großen Betriebstemperaturbereich und eine robuste Konstruktion, die Staub, Schmutz, Feuchtigkeit, Abspülung, Geräusche, elektromagnetische Interferenzen (EMI) und ätzenden Chemikalien standhalten kann.
  • Dieses Kit verfügt über ein GO Switch Modell 73, das die Positionierung der Klappe genau überwacht und sicherstellt, dass die Emissionen unter Kontrolle und die Klappen jederzeit vollständig abgedichtet sind. Die einzigartige, robuste Montagehalterung gewährleistet, dass keine Fehlsignale auftreten.
  • Optional ausgestattet mit dem Rosemount® 702 Wireless Discrete Messumformer. Diese einfachen Geräte sind sicher in rauen, Ex-Schutz- oder explosionsgefährdeten Anwendungen zu installieren. Das GO Switch Modell 73 verbraucht auch keinen Strom, so dass die Batterielebensdauer von Wireless-Messumformern erheblich verlängert wird.
  • Reduzierte Installations- und Wartungskosten, ohne dass bei Verwendung der Wireless-Option Feldverkabelung, Ein-/Ausgänge, Sicherheitsbarrieren oder Überwachung auf Leitungsbruch und Kurzschlüsse erforderlich sind.