Topworx-P-TX Series

TopWorx™ Serie TX - HART Messumformer

Produktbeschreibung

Der HART-fähige TX-Schaltkasten stellt wesentliche Positionsvariablen für diskrete Ventilanwendungen bereit und ermöglicht zugleich eine einfache Installation und wartungsarmen Betrieb.

Zertifizierung
Eigensicher, Ex-Schutz/Druckfeste Kapselung und allgemeine Anwendungen
Umwelt-Ratings
IP66, IP67, UL Type 4/4X
Wellendrehung
20° bis 90° (kontaktieren Sie bei Bedarf für zusätzliche Wellendrehungssensoren das Werk)
Hysterese
0,5 %
Reproduzierbarkeit
0,5 %
Linearität ¼-Drehung,
1 % der Messspanne
Betriebstemperaturgrenzen (HART-Modul)
Min. - 40 °C, Max. 80 °C
Dichtungen
Silikon
HART-Klemmenspannung 4-20 mA
Min: 10 VDC, Typ. 24 VDC, Max.: 39 VDC
Analoge Position
0 bis 100 %
Hochalarm (H):
22,3 mA
Niedrigalarm (L)
< 3,5 mA
Multidrop-Stromaufnahme
4,0 mA
Anlaufspannung
10,0 V
Gerätewiderstand und -kapazität
Rx: 27,12 kOhm,
Cx: 6,11 nF bei 950 Hz

Merkmale

  • Edelstahl-/Aluminiumgehäuse
  • 4 bis 20 mA Ausgang mit HART-Kommunikation
  • Wählbare Endpunkthysterese ±3 %
  • Punkt-zu-Punkt- und Multidrop-Modus
  • Unterstützt NE-107 und NE-43
  • Zykluszähler, Hubzeit beim letzten Schließen/Öffnen,
  • Ventilzeit in Stellung Offen/Geschlosen, Umschaltzeit Öffnen/Schließen
  • HART mit mechanischem/MiniGO/Induktivem Sensor oder ohne Sensor
  • Polarität und Überspannungsschutz
  • 5-Punkt-Kalibrierung der Ventilstellung
  • Verwendbare Linear- und Vierteldrehungsanwendung

Dokumentation und Zeichnungen